Interrupteur de masse haute tension AGF

Interrupteur de masse haute tension AGF
  • Remise sur volume
High-tension ground interrupter AGF

[Features]
· Radio noise arc ground fault.
· High performance and great reliability.
· It is resistant to radio noise, and responds reliably to cases of arching ground fault accidents etc.
· Ground interrupter and zero phase current transformer type OTG-N, form is OTG-D.
· Each is compatible (in any combination, since it falls into the error range specified by JIS, it can be used).
· Since you can set it to fine current, coordination is easy.
· Alarm terminals are installed for all models.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AGF-1-P5

Référence pièce
AGF-1-P5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

175.16 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Relais Contact auxiliaire 1a1c Type Mise à la terre importante
Alimentation de commande nominale CA110V Type de coque Coque P5 de type enfichable Méthode de déclenchement Tension / non tension / courant continu

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur de masse haute tension AGF, le numéro d'article est le suivant: AGF-1-P5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AGF-1-P5.

Assistance technique