Convertisseur de courant zéro-phase OTG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OTG-D52 200A
OTG-D77 400A
OTG-L21 50A
OTG-L30 100A
OTG-L42 200A
OTG-L68 400A
OTG-L82 600A
OTG-LA30W 100A
OTG-LA42 200A
OTG-LA68 400A
OTG-LA82 600A
OTG-N40 100/150A
OTG-N68 200/400A
OTG-N104 600A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Diamètre du trou débouchant
(φ mm)
Application Forme Modèle compatible

621.14 €

1 6 jours 200-Utilisation haute pressionType divisé pour intérieur forme K2GA / forme K2GF-B / forme K2GF-H / forme K2GS-B / Forme K2GS-H / forme AGF

852.70 €

1 6 jours 400-Utilisation haute pressionType divisé pour intérieur forme K2GA / forme K2GF-B / forme K2GF-H / forme K2GS-B / Forme K2GS-H / forme AGF

66.63 €

1 6 jours 5021-Type débouchant pour intérieur-

76.65 €

1 6 jours 10030-Type débouchant pour intérieur-

110.24 €

1 6 jours 20042-Type débouchant pour intérieur-

171.49 €

1 6 jours 40068-Type débouchant pour intérieur-

337.31 €

1 6 jours 60082-Type débouchant pour intérieur-

137.88 €

1 6 jours 10030-Type débouchant pour extérieur-

116.22 €

1 6 jours 20042-Type débouchant pour intérieurPeut être combiné avec AGD.

175.97 €

1 6 jours 40068-Type débouchant pour intérieurPeut être combiné avec AGD.

359.72 €

1 6 jours 60082-Type débouchant pour intérieurPeut être combiné avec AGD.

135.65 €

1 6 jours 150-Moulage époxy pour haute pressionType débouchant pour intérieur forme K2GA / forme K2GF-B / forme K2GF-H / forme K2GS-B / Forme K2GS-H / forme AGF

143.11 €

1 6 jours 400-Moulage époxy pour haute pressionType débouchant pour intérieur forme K2GA / forme K2GF-B / forme K2GF-H / forme K2GS-B / Forme K2GS-H / forme AGF

292.49 €

1 6 jours 600-Moulage époxy pour haute pressionType débouchant pour intérieur forme K2GA / forme K2GF-B / forme K2GF-H / forme K2GS-B / Forme K2GS-H / forme AGF

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Transformateur de courant homopolaire

Assistance technique