Convertisseur de courant

Convertisseur de courant
Current converter.

[Features]
· The most suitable static type overcurrent relay for motor overcurrent protection.
· Motor overload protection is used to detect ordinary AC current three-phase circuit.
· Use this.
· It can properly control, protect, and detect different types of devices with unlimited characteristics, lock start-time and instantaneous operation according to usage.
· Use is simple and CT part exchange is not necessary due to large current value or part exchange for relay input resistance.
· The mounting, removing, or wiring of the plug-in type is simple.
· It can not be used in a circuit with distorted current waveform, inverter circuit and capacitor load.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SET-3A
SET-3B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de courant applicable
(A)

145.40 €

1 7 jours 1–80

145.40 €

1 7 jours 64 à 160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Convertisseur de courant

Assistance technique