Contrôleur de sécurité, G9SP

Contrôleur de sécurité, G9SP
G9SP safety controller

[Features]
· A stand-alone safety controller.
· The G9SP series is available in three types with different numbers of safety input/output points.
· The number of expansion I/O units can be increased to 2 with 4 options of standard control.
· Monitoring of safety system via Ethernet or serial connection.
· Various non-contact type input devices, such as door switches and mat switches, can be connected.
· A programming tool (configurator) which can be used for designing, verification, modularization, and reuse.
· ISO13849-1 (PLe), IEC61508 (SIL3) certification acquired.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G9SP-N10D
G9SP-N10S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

893.50 €

1 7 jours

685.00 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique