Lentille faible distorsion et haute résolution pour appareil photo à montage C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3Z4S-LE SV-0614H
3Z4S-LE SV-0814H
3Z4S-LE SV-1214H
3Z4S-LE SV-1214V
3Z4S-LE SV-1614H
3Z4S-LE SV-1614V
3Z4S-LE SV-2514H
3Z4S-LE SV-2514V
3Z4S-LE SV-3514H
3Z4S-LE SV-3518V
3Z4S-LE SV-5014H
3Z4S-LE SV-5018V
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Distance focale
(mm)
Luminosité
(valeur F)
Dimension - longueur
(mm)
Diamètre de dimension
(mm)
Angle de vue (V)
(°C)
Angle de vue (H)
(°C)
Distance la plus proche
(mm)
Taille de filtre CCD compatible maximum
(Pouce)

990.97 €

1 7 jours 61.457.54256.871.5100M40.5 P0.52/3

827.33 €

1 7 jours 81.452.53944.957.6100M35.5 P0.52/3

742.33 €

1 7 jours 121.4513030.239.6100M27 P0.52/3

537.92 €

1 7 jours 121.429.529.521.938.9300M27.0 P0.51/3

773.50 €

1 6 jours 161.447.53023.130.6100M27 P0.52/3

486.63 €

1 7 jours 161.42429.522.830.1400M27.0 P0.51/3

798.30 €

1 6 jours 251.4363015.020.0150M27 P0.52/3

473.32 €

1 7 jours 251.424.529.514.919.8500M27.0 P0.51/3

764.30 €

1 7 jours 351.445.54410.814.3200M35.5 P0.52/3

537.92 €

1 6 jours 351.837.52910.814.4300M27.0 P0.51/3

769.25 €

1 6 jours 501.457.5447.510.0300M40.5 P0.52/3

585.08 €

1 6 jours 501.839.4327.910.51000M30.5 P0.51/3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Lentille Type de lentille Vidéosurveillance en circuit fermé Méthodes de montage de lentille Montage C

Assistance technique