Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Carte de communication série / unité de communication série

Carte de communication série / unité de communication série
  • Remise sur volume

Serial Communication Board / Serial Communication Unit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CS1W-SCB21-V1
CS1W-SCB41-V1
CS1W-SCU21-V1
CS1W-SCU31-V1
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Interface de communication (norme de transmission) Norme représentative Nombre de numéros de série Consommation de courant
(A)

329.39 €

Disponible 6 jours RS-232CE / UL / CSA-0.28

373.46 €

Disponible 6 jours RS-232 / RS-422(A) / 485CE / UL / CSA-0.36

770.07 €

Disponible 6 jours RS-232CE / UL / CSAValeur d'1 unité0.29

880.24 €

Disponible 6 jours RS-422(A) / 485CE / UL / CUL / CSAValeur d'1 unité0.40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de ports 2 Borne de connexion Connecteur

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique