Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CS1W-MD291
Référence pièce
|
---|
CS1W-MD291 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre d'entrées | Format d'entrée | Tension d'entrée nominale (V) | Nombre de sorties | Format de sortie | Borne de connexion | Norme représentative | Tension de sortie (V) | Courant de sortie (A) | Consommation de courant (A) | Nom | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,366.67 € | 1 | 7 jours | - | 48 | [Entrée CC] Entrée DC | 24 | 48 | Sortie transistor / sync | [Connecteur] Connecteur | CE / UL / CSA | CC 12–24 | 0.1 | 0.35 | Unité d'entrée CC / sortie transistor | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Unité entrée / sortie CS1W, le numéro d'article est le suivant: CS1W-MD291.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CS1W-MD291.
Configurer
Propriétés de base
Format d'entrée
Borne de connexion
Norme représentative
Nombre d'entrées
Tension d'entrée nominale(V)
Nombre de sorties
Format de sortie
Tension de sortie(V)
Courant de sortie(A)
Consommation de courant(A)
Nom
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CS1W-ID231 |
CS1W-ID261 |
CS1W-ID291 |
CS1W-OA211 |
CS1W-OC201 |
CS1W-OC211 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Nombre d'entrées | Format d'entrée | Tension d'entrée nominale (V) | Nombre de sorties | Format de sortie | Borne de connexion | Norme représentative | Tension de sortie (V) | Courant de sortie (A) | Consommation de courant (A) | Nom | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
910.67 € | 1 | 7 jours | - | 32 | [Entrée CC] Entrée DC | 24 | - | - | [Connecteur] Connecteur | CSA / CE / UL / CUL | - | - | 0.15 | Unité d'entrée CC | - | ||
1,856.00 € | 1 | 7 jours | - | 64 | [Entrée CC] Entrée DC | 24 | - | - | [Connecteur] Connecteur | CSA / CE / UL / CUL | - | - | 0.15 | Unité d'entrée CC | - | ||
2,366.67 € | 1 | 7 jours | - | 96 | [Entrée CC] Entrée DC | 24 | - | - | [Connecteur] Connecteur | CSA / CE / UL / CUL | - | - | 0.2 | Unité d'entrée CC | - | ||
1,277.33 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | 16 | Sortie triac | [Bornier] Bornier | CSA / CE / UL / CUL | CA250 | 0.5 | 0.406 | Unité de sortie TRIAC | - | ||
628.00 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | 8 | Sortie de relais | [Bornier] Bornier | CSA / CE / UL / CUL | CA250 / CC24 | 2 | 0.1 | Unité de sortie de contact de relais | Courant de sortie : Valeur minimale 120VCC / 0.1A | ||
848.00 € | 1 | 7 jours | 10 | - | - | - | 16 | Sortie de relais | [Bornier] Bornier | CSA / CE / UL / CUL | CA250 / CC24 | 2 | 0.13 | Unité de sortie de contact de relais | - |