Unité entrée / sortie de traitement série CJ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CJ1W-AD04U

Référence pièce
CJ1W-AD04U
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,211.33 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Entrée Type d'entrée Tension / Courant / Thermocouple / Résistance de mesure de température Nombre de canaux d'entrée 4
Plage d'entrée Autre Vitesse de conversion analogique-numérique (temps de conversion) Moins de 100 à 500ms Forme de la borne Bornier
Norme représentative CE / UL / CUL / CSA Courant consommé (système 5V)(A) 0.32 Plage de signaux d'entrée Pt 100, JPt 100, Pt 1000, K, J, T, L, R, S, B, 4 à 20mA, 0 à 20mA, 1 à 5V, 0 à 5V, 0 à 10V

Vous vous trouvez sur la page de Unité entrée / sortie de traitement série CJ, le numéro d'article est le suivant: CJ1W-AD04U.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CJ1W-AD04U.

Assistance technique