• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Unité entrée / sortie analogique CS1W

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CJ1W-MAD42
CS1W-MAD44
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de canaux de sortie Courant consommé (système 5V)
(A)
Courant consommé (système 26V)
(A)
Plage de signaux d'entrée Plage de signaux de sortie

1,337.33 €

1 7 jours 20.58-1 à 5V, 0 à 5V, 0 à 10V, -10 à +10V, 4 à 20mA1 à 5V, 0 à 5V, 0 à 10V, -10 à +10V, 4 à 20mA

2,920.00 €

1 7 jours 40.200.201 à 5V, 0 à 5V, 0 à 10V, -10 à 10V, 4 à 20mA1 à 5V, 0 à 5V, 0 à 10V, -10 à 10V

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Entrée / Sortie Type d'entrée Tension / Courant Nombre de canaux d'entrée 4
Plage d'entrée Autre Vitesse de conversion analogique-numérique (temps de conversion) Inférieur à 1 à 10mS Plage de sortie Autre
Temps de conversion numérique-analogique (vitesse de conversion) Inférieur à 1 à 10mS Forme de la borne Bornier Norme représentative CE / UL / CUL / CSA

Assistance technique