Référence fabricant: CJ1W-PDC15
Marque: OMRON
Prix: 1,710.67 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CJ1W-PDC15
Type | Entrée | Type d'entrée | Tension / Courant | Nombre de canaux d'entrée | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Plage d'entrée | Autre | Vitesse de conversion analogique-numérique (temps de conversion) | Moins de 10 à 50ms | Forme de la borne | Bornier |
Norme représentative | CE / UL / CUL / CSA | Courant consommé (système 5V)(A) | 0.18 | Plage de signaux d'entrée | Plage libre dans la limite de 0 à 1.25V, -1.25 à +1.25V, 0 à 5V, 1 à 5V, -5 à +5V, 0 à 10V, -10 à +10V, ±10V - 0 à 20mA, 4 à 20mA |
Vous vous trouvez sur la page de Unité entrée CC isolée (unité entrée / sortie de traitement) CJ1W-PDC15, le numéro d'article est le suivant: CJ1W-PDC15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CJ1W-PDC15.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles