Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Unité de capteur de température (unité entrée / sortie de traitement) CJ1W-PTS□□

Unité de capteur de température (unité entrée / sortie de traitement) CJ1W-PTS□□
  • Remise sur volume

Temperature Sensor Unit (Process Input/Output Unit) CJ1W-PTS□□

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CJ1W-PTS51
CJ1W-PTS52
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type d'entrée Plage de signaux d'entrée

549.73 €

1 Disponible 6 jours ThermocoupleR, S, K, J, T, L, B

549.73 €

1 Disponible 6 jours Résistance de mesure de températurePt100, JPt100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Entrée Nombre de canaux d'entrée 4 Plage d'entrée Autre
Vitesse de conversion analogique-numérique (temps de conversion) Moins de 100 à 500ms Forme de la borne Bornier Norme représentative CE / UL / CUL / CSA
Courant consommé (système 5V)(A) 0.25

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique