Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Contrôleur programmable CP1L, unité de capteur de température

Contrôleur programmable CP1L, unité de capteur de température
  • Remise sur volume

Programmable Controller CP1L, Temperature Sensor Unit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CP1W-TS001
CP1W-TS002
CP1W-TS101
CP1W-TS102
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type d'entrée Nombre de canaux d'entrée Courant consommé (système 5V)
(A)
Consommation de courant (24VCC)
(A)
Plage de signaux d'entrée

268.02 €

Disponible 7 jours Thermocouple20.0400.059K, J

433.33 €

Disponible 7 jours Thermocouple40.0400.059K, J

268.02 €

7 jours Résistance de mesure de température20.0540.073Pt100, JPt100

439.57 €

Disponible 7 jours Résistance de mesure de température40.0540.073Pt100, JPt100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Entrée Plage d'entrée Autre Vitesse de conversion analogique-numérique (temps de conversion) Moins de 100 à 500ms
Forme de la borne Bornier Norme représentative CE / UL / CSA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique