Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CS1W-DA08-C |
CS1W-DA08C |
CS1W-DA08V |
CS1W-DA041 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de canaux de sortie | Plage de sortie | Forme de la borne | Courant consommé (système 26V) (A) | Résolution des sorties analogiques | Finition du raccordement électrique | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | HxLxP (mm) | Entrée, courant | Entrée, thermo-élément | Entrée, tension | Entrée, thermomètre à résistance | Entrée, résistance | Sortie, tension | Sortie, courant | Signal de sortie configurable | Signal d'entrée configurable | Entrées analogiques configurables | Sorties analogiques configurables | Adapté aux fonctions de sécurité | Matériel associé (Ex ib) | Matériel associé (Ex ia) | Plage de signaux de sortie | SIL conformément à IEC 61508 | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,366.67 € | 1 | 3 jours | 8 | 4-20mA | - | 0.25 | 12 | Raccordement à vis | Niveau a | 130x35x126 | non | non | non | non | non | oui | oui | oui | non | non | oui | non | non | non | - | Sans | Sans | Sans | ||
936.34 € | 1 | 6 jours | 8 | 4-20mA | Bornier | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
936.34 € | 1 | 6 jours | 8 | Autre | Bornier | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 à 5V, 0 à 5V, 0 à 10V, -10 à 10V | - | - | - | ||
2,652.00 € | 1 | 7 jours | 4 | Autre | Bornier | 0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 à 5V, 0 à 5V, 0 à 10V, -10 à 10V, 4 à 20mA | - | - | - |
Loading...
Type | Sortie | Temps de conversion numérique-analogique (vitesse de conversion) | Inférieur à 1 à 10mS | Norme représentative | CE / UL / CUL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Courant consommé (système 5V)(A) | 0.13 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de canaux de sortie
Plage de sortie
Forme de la borne
Courant consommé (système 26V)(A)
Résolution des sorties analogiques
Finition du raccordement électrique
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
HxLxP(mm)
Entrée, courant
Entrée, thermo-élément
Entrée, tension
Entrée, thermomètre à résistance
Entrée, résistance
Sortie, tension
Sortie, courant
Signal de sortie configurable
Signal d'entrée configurable
Entrées analogiques configurables
Sorties analogiques configurables
Adapté aux fonctions de sécurité
Matériel associé (Ex ib)
Matériel associé (Ex ia)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles