Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Unité de réglage de température série CJ

Unité de réglage de température série CJ
  • Remise sur volume

CJ Series Temperature Adjustment Unit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CJ1W-TC001
CJ1W-TC002
CJ1W-TC003
CJ1W-TC004
CJ1W-TC101
CJ1W-TC102
CJ1W-TC103
CJ1W-TC104
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nombre de points d'entrée (nombre de CH d'entrée) I / F d'entrée (cible d'entrée) Nombre de points de sortie (nombre de canaux de sortie) Nombre de boucles

594.84 €

1 Disponible 6 jours 4Thermocouple44 boucles

648.88 €

1 Disponible 7 jours 4Thermocouple44 boucles

604.83 €

1 Disponible 7 jours 2Thermocouple22 boucles, avec alarme de détérioration thermique du chauffage

604.83 €

1 Disponible 7 jours 2Thermocouple22 boucles, avec alarme de détérioration thermique du chauffage

594.84 €

1 Disponible 7 jours 4Résistance de mesure de température44 boucles

648.88 €

1 Disponible 7 jours 4Résistance de mesure de température44 boucles

604.83 €

1 Disponible 7 jours 2Résistance de mesure de température22 boucles, avec alarme de détérioration thermique du chauffage

554.07 €

1 Disponible 7 jours 2Résistance de mesure de température22 boucles, avec alarme de détérioration thermique du chauffage

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Réglage de la température I / F de sortie Collecteur ouvert Borne de connexion Bornier
Norme représentative CE / UL / CUL / CSA Nombre de numéros de série Valeur d'2 unité Consommation de courant(A) 0.25

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique