Esclave d'E / S numérique CRT1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRT1-ID08
CRT1-ID08-1
CRT1-ID16
CRT1-ID16-1
CRT1-ID16S
CRT1-ID16SL
CRT1-ID16TA
CRT1-MD16
CRT1-MD16-1
CRT1-MD16S
CRT1-OD08
CRT1-OD16
CRT1-OD16-1
CRT1-OD16S
CRT1-OD16SL
CRT1-OD16TA
CRT1-ROS08
CRT1-ROS16
CRT1-VID08S
CRT1-VID16ML
CRT1-VID32ML
CRT1-VMD32ML
CRT1-VOD16ML
CRT1-VOD32ML
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Borne de connexion Méthode de montage Norme représentative Nombre d'entrées
(Point)
Nombre de sorties
(Point)
Traitement interne de ligne commune d'E/S (polarité, types d'entrée / sortie, etc.) Sortie de contrôle

391.20 €

1 7 jours Bornier / connecteurMontage DINCE / UL8-Compatible NPN-

391.20 €

1 7 jours Bornier / connecteurMontage DINCE / UL8-Compatible PNP-

546.40 €

1 7 jours Bornier / connecteurMontage DINCE / UL / CSA16-Compatible NPN-

546.40 €

1 7 jours Bornier / connecteurMontage DINCE / UL / CSA16-Compatible PNP-

282.99 €

1 Disponible 6 jours ConnecteurMontage DINCE / UL / CUL / CSA16-Compatible NPN-

294.28 €

1 Disponible 6 jours Collier / connecteurMontage DINCE / UL16-Compatible NPN-

686.00 €

1 7 jours Bornier / connecteurMontage DINCE / UL / CUL / CSA16-Compatible NPN-

546.40 €

1 7 jours Bornier / connecteurMontage DIN-88Compatible NPN-

546.40 €

1 7 jours Bornier / connecteurMontage DIN-88Compatible PNP-

283.05 €

1 Disponible 6 jours ConnecteurMontage DINCE / UL / CUL / CSA88Compatible NPN-

391.20 €

1 7 jours Bornier / connecteurMontage DINCE / UL-8Compatible NPN-

546.40 €

1 7 jours Bornier / connecteurMontage DINCE / UL / CSA-16Compatible NPN-

546.40 €

1 7 jours Bornier / connecteurMontage DINCE / UL / CSA-16Compatible PNP-

282.99 €

1 Disponible 6 jours ConnecteurMontage DINCE / UL / CUL / CSA-16Compatible NPN-

294.28 €

1 Disponible 6 jours Collier / connecteurMontage DINCE / UL-16Compatible NPN-

686.00 €

1 7 jours Bornier / connecteurMontage DINCE / UL / CUL / CSA-16Compatible NPN-

523.60 €

1 7 jours Bornier / connecteurMontage DINCE / UL / CUL / CSA-8-Sortie de relais

905.33 €

1 7 jours Bornier / connecteurMontage DINCE / UL / CUL / CSA-16-Sortie de relais

196.52 €

1 Disponible 6 jours ConnecteurCombinaison montage à vis / montage DINCE / UL / CUL / CSA8-Compatible NPN-

232.50 €

1 6 jours ConnecteurCombinaison montage à vis / montage DINCE / UL / CUL / CSA16-Compatible NPN-

374.66 €

1 6 jours ConnecteurCombinaison montage à vis / montage DINCE / UL / CUL / CSA32-Compatible NPN-

404.41 €

1 Disponible 6 jours ConnecteurCombinaison montage à vis / montage DINCE / UL / CUL / CSA1616Compatible NPN-

232.45 €

1 6 jours ConnecteurCombinaison montage à vis / montage DINCE / UL / CUL / CSA-16Compatible NPN-

403.94 €

1 Disponible 6 jours ConnecteurCombinaison montage à vis / montage DINCE / UL / CUL / CSA-32Compatible NPN-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Station esclave Différents réseaux à type de contrôle CompoNet Fonction supplémentaire Entrée / Sortie / Fonction de communication

Assistance technique