Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Borne résistant à l'environnement DRT2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DRT2-MD16CL-1

Référence pièce
DRT2-MD16CL-1
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

483.64 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Station esclave Différents réseaux à type de contrôle DeviceNet Fonction supplémentaire Entrée / Sortie / Fonction de communication
Borne de connexion Connecteur Méthode de montage Montage par vis Norme représentative CE / UL / CUL / CSA
Nombre d'entrées(Point) 8 Nombre de sorties(Point) 8 Traitement interne de ligne commune d'E/S (polarité, types d'entrée / sortie, etc.) Compatible PNP

Vous vous trouvez sur la page de Borne résistant à l'environnement DRT2, le numéro d'article est le suivant: DRT2-MD16CL-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DRT2-MD16CL-1.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique