Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GX-JC03 |
GX-JC06 |
GX-JC06-H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Fonction supplémentaire | Méthode de montage | Nombre de sorties (Point) | Nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Indice de protection (IP) | Ethernet | Gérable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
489.33 € | 1 | 7 jours | - | Station esclave | Entrée / Sortie | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
852.00 € | 1 | 7 jours | 10 | Station esclave | Entrée / Sortie | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
897.33 € | 1 | 3 jours | - | - | Entrée / Sortie / Fonction de communication | Montage DIN | 5 | 6 | 48 | 90 | 78 | IP20 | oui | non |
Loading...
Différents réseaux à type de contrôle | EtherCAT | Borne de connexion | Connecteur | Norme représentative | CE / UL / CUL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'entrées(Point) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Fonction supplémentaire
Méthode de montage
Nombre de sorties(Point)
Nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Indice de protection (IP)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles