Unité de contrôle de cycle, G32A

Unité de contrôle de cycle, G32A

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Cycle control unit G32A

[Features]
· A unit that enables high precision temperature control through a combination with the SSR.
· Employs a cycle control method in which power control can be performed with little noise generation.
· Combined with the SSR it can be used for single-phase loads, as well as three-phase loads.
· Three inputs, namely an internal setting volume, an external setting volume, and an electric current signal DC4 to 20mA are selectable.
· Slim style and capable of DIN rail mounting as well as screw mounting.
· Close fitting attachment with the G3PA type is possible with the connection terminal.
· An insulation transformer is built-in.
· 100 to 240V free power supply.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G32A-E-VR
G32A-EA AC100-240
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Tension d'alimentation
(V)
Remarque

63.65 €

1 7 jours Volume à réglage externe--

80.43 €

1 Disponible 6 jours Corps principalCA 100-240Transformateur isolé inclus

Loading...

  1. 1

Assistance technique