Dispositif de détection de tension phase zéro VOC-1MS2

Dispositif de détection de tension phase zéro VOC-1MS2
  • Remise sur volume
Zero-phase voltage detection device VOC-1MS2

[Features]
· VOC-1MS2 type.
· Zero-phase voltage detection device.
· This is a set of related devices described below for obtaining a zero-phase voltage suitable for the K2GS type ground fault direction relay and the K2GV-C type ground fault over-voltage relay (VOC-1M type is not sold separately).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VOC-1MS2 (VOC K3P CAP CABLE)

Référence pièce
VOC-1MS2 (VOC K3P CAP CABLE)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

688.37 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Jeu Remarque Contenu du coffret : condensateur (VOC-1M) pour détecteur de tension phase zéro, couvercle de condensateur pour détecteur de phase de tension nulle, détecteur de phase de tension nulle (K3P-M), câble de 1m

Vous vous trouvez sur la page de Dispositif de détection de tension phase zéro VOC-1MS2, le numéro d'article est le suivant: VOC-1MS2 (VOC K3P CAP CABLE).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VOC-1MS2 (VOC K3P CAP CABLE).

Assistance technique