Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Série A2100

Série A2100
  • Remise sur volume

Digital panel meter manufactured by Watanabe Electric Industry. Low-cost type with a size of 48 (W) × 24 (W) mm.

[Features]
· A small DIN size with low-cost design.
· Consistent design when used with other measuring item, A2000 series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A2110-12
A2110-13
A2110-14
A2120-11
A2120-12
A2120-13
A2120-14
A2120-22
A2120-23
A2120-24
A2120-25
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type d'entrée Courant d'entrée
(mA)
Tension d'entrée
(V)
Standard Source d'alimentation
(V)
Entrée

74.86 €

1 Disponible 5 jours Tension-±1.999CECC5Mesure de tension CC

74.86 €

1 Disponible 6 jours Tension-±19.99CECC5Mesure de tension CC

74.86 €

1 Disponible 5 jours Tension-±199.9-CC5Mesure de tension CC

93.38 €

1 Disponible 6 jours Tension-±0.1999CECC5 à 24Mesure de tension CC

93.38 €

1 Disponible 6 jours Tension-±1.999CECC5 à 24Mesure de tension CC

93.38 €

1 Disponible 5 jours Tension-±19.99CECC5 à 24Mesure de tension CC

93.38 €

1 Disponible 5 jours Tension-±199.9-CC5 à 24Mesure de tension CC

89.23 €

1 Disponible 66 jours Courant±1.999-CECC5 à 24Mesure de courant CC

93.38 €

1 Disponible 6 jours Courant±19.99-CECC5 à 24Mesure de courant CC

93.38 €

1 Disponible 6 jours Courant±199.9-CECC5 à 24Mesure de courant CC

93.38 €

1 Disponible 6 jours Courant±1999-CECC5 à 24Mesure de courant CC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Montage sur surface du panneau Dimensions de coupe du panneau 45 x 22.2 Chiffres d'affichage 4 chiffres
Dimension (P)(mm) 40 Dimension (l)(mm) 48 Dimension (H)(mm) 24
Sortie Aucun (affichage dédié)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique