Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A612B-01
Référence pièce
|
---|
A612B-01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type d'entrée | Courant d'entrée (mA) | Tension d'entrée (V) | Source d'alimentation (V) | Affichage | Sortie de comparaison | Option | Entrée | Nombre de plages = N (Plage) | Plage de mesures (MIN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246.35 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension / Courant | ±20mA | ±5 | CA 100-240 | Simple | NA | Contrôle externe | Mesure du signal de traitement | 4 | 1 à 5V / 4 à 20mA |
Loading...
Méthode de montage | Montage sur surface du panneau | Dimensions de coupe du panneau | 92 x 45 | Chiffres d'affichage | 4 chiffres |
---|---|---|---|---|---|
Dimension (P)(mm) | 97.5 | Dimension (l)(mm) | 96 | Dimension (H)(mm) | 48 |
Vous vous trouvez sur la page de Série A6000, le numéro d'article est le suivant: A612B-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A612B-01.
Configurer
Propriétés de base
Type d'entrée
Courant d'entrée(mA)
Tension d'entrée(V)
Source d'alimentation(V)
Affichage
Sortie de comparaison
Option
Entrée
Nombre de plages = N(Plage)
Plage de mesures (MIN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
A6111-03 |
A6111-04 |
A6111-05 |
A612B-02 |
A612B-03 |
A612B-04 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type d'entrée | Courant d'entrée (mA) | Tension d'entrée (V) | Source d'alimentation (V) | Affichage | Sortie de comparaison | Option | Entrée | Nombre de plages = N (Plage) | Plage de mesures (MIN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350.77 € | 1 | Disponible | 23 jours | Tension | - | ±700.0 | CA 100-240 | Multi | NA | BCD (collecteur ouvert) + contrôle externe | Mesure de tension CC | 5 | ±99.99mV | |
315.96 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±700.0 | CA 100-240 | Multi | NA | Sortie analogique + contrôle externe | Mesure de tension CC | 5 | ±99.99mV | |
304.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±700.0 | CA 100-240 | Multi | NA | RS-232C | Mesure de tension CC | 5 | ±99.99mV | |
339.16 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension / Courant | ±20mA | ±5 | CA 100-240 | Simple | NA | BCD (TTL) + contrôle externe | Mesure du signal de traitement | 4 | 1 à 5V / 4 à 20mA | |
339.16 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension / Courant | ±20mA | ±5 | CA 100-240 | Simple | NA | BCD (collecteur ouvert) + contrôle externe | Mesure du signal de traitement | 4 | 1 à 5V / 4 à 20mA | |
304.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension / Courant | ±20mA | ±5 | CA 100-240 | Simple | NA | Sortie analogique + contrôle externe | Mesure du signal de traitement | 4 | 1 à 5V / 4 à 20mA |