Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type d'entrée | Courant d'entrée (mA) | Tension d'entrée (V) | Source d'alimentation (V) | Sortie | Entrée | Nombre de plages = N (Plage) | Plage de mesures (MIN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | Tension | - | ±700.0 | CA 100-240 | NA | Mesure de tension CC | 5 | ±99.99mV | |
298.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | Tension | - | ±700.0 | CA 100-240 | Sortie de comparaison de contact de relais | Mesure de tension CC | 5 | ±99.99mV | |
298.27 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±700.0 | CA 100-240 | Sortie de comparaison de photocoupleur | Mesure de tension CC | 5 | ±99.99mV | |
298.27 € | 1 | Disponible | 23 jours | Tension | - | ±700.0 | CA 100-240 | Sortie BCD (TTL) | Mesure de tension CC | 5 | ±99.99mV | |
298.27 € | 1 | 24 jours | Tension | - | ±700.0 | CA 100-240 | Sortie BCD (collecteur ouvert) | Mesure de tension CC | 5 | ±99.99mV | ||
377.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±700.0 | CA 100-240 | Sortie BCD (TTL) + sortie de comparaison de photocoupleur | Mesure de tension CC | 5 | ±99.99mV | |
377.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±700.0 | CA 100-240 | Sortie BCD (collecteur ouvert) + sortie de photocoupleur | Mesure de tension CC | 5 | ±99.99mV | |
298.27 € | 1 | Disponible | 23 jours | Tension | - | ±700.0 | CA 100-240 | Sortie analogique | Mesure de tension CC | 5 | ±99.99mV | |
377.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±700.0 | CA 100-240 | Sortie analogique + sortie de comparaison de photocoupleur | Mesure de tension CC | 5 | ±99.99mV | |
298.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | Tension | - | ±700.0 | CA 100-240 | Sortie RS232C | Mesure de tension CC | 5 | ±99.99mV | |
298.27 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±700.0 | CA 100-240 | Sortie RS485 | Mesure de tension CC | 5 | ±99.99mV | |
377.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±700.0 | CA 100-240 | Sortie RS232C + sortie de comparaison de coupleur de port | Mesure de tension CC | 5 | ±99.99mV | |
377.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±700.0 | CA 100-240 | Sortie RS485 + sortie de comparaison de coupleur de port | Mesure de tension CC | 5 | ±99.99mV | |
219.19 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±99.99 | - | CA 100-240 | NA | Mesure de courant CC (faible courant) | 4 | ±99.99µA | |
298.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | Courant | ±99.99 | - | CA 100-240 | Sortie de comparaison de contact de relais | Mesure de courant CC (faible courant) | 4 | ±99.99µA | |
298.27 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±99.99 | - | CA 100-240 | Sortie de comparaison de photocoupleur | Mesure de courant CC (faible courant) | 4 | ±99.99µA | |
298.27 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±99.99 | - | CA 100-240 | Sortie BCD (TTL) | Mesure de courant CC (faible courant) | 4 | ±99.99µA | |
298.27 € | 1 | Disponible | 23 jours | Courant | ±99.99 | - | CA 100-240 | Sortie BCD (collecteur ouvert) | Mesure de courant CC (faible courant) | 4 | ±99.99µA | |
377.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±99.99 | - | CA 100-240 | Sortie BCD (TTL) + sortie de comparaison de photocoupleur | Mesure de courant CC (faible courant) | 4 | ±99.99µA | |
377.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±99.99 | - | CA 100-240 | Sortie BCD (collecteur ouvert) + sortie de photocoupleur | Mesure de courant CC (faible courant) | 4 | ±99.99µA | |
298.27 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±99.99 | - | CA 100-240 | Sortie analogique | Mesure de courant CC (faible courant) | 4 | ±99.99µA | |
377.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±99.99 | - | CA 100-240 | Sortie analogique + sortie de comparaison de photocoupleur | Mesure de courant CC (faible courant) | 4 | ±99.99µA | |
298.27 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±99.99 | - | CA 100-240 | Sortie RS232C | Mesure de courant CC (faible courant) | 4 | ±99.99µA | |
298.27 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±99.99 | - | CA 100-240 | Sortie RS485 | Mesure de courant CC (faible courant) | 4 | ±99.99µA | |
377.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±99.99 | - | CA 100-240 | Sortie RS232C + sortie de comparaison de coupleur de port | Mesure de courant CC (faible courant) | 4 | ±99.99µA | |
377.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±99.99 | - | CA 100-240 | Sortie RS485 + sortie de comparaison de coupleur de port | Mesure de courant CC (faible courant) | 4 | ±99.99µA | |
219.19 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±2000 | - | CA 100-240 | NA | Mesure de courant CC (courant important) | 2 | ±999.9mA | |
298.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | Courant | ±2000 | - | CA 100-240 | Sortie de comparaison de contact de relais | Mesure de courant CC (courant important) | 2 | ±999.9mA | |
298.27 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±2000 | - | CA 100-240 | Sortie de comparaison de photocoupleur | Mesure de courant CC (courant important) | 2 | ±999.9mA | |
298.27 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±2000 | - | CA 100-240 | Sortie BCD (TTL) | Mesure de courant CC (courant important) | 2 | ±999.9mA | |
298.27 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±2000 | - | CA 100-240 | Sortie BCD (collecteur ouvert) | Mesure de courant CC (courant important) | 2 | ±999.9mA | |
377.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±2000 | - | CA 100-240 | Sortie BCD (TTL) + sortie de comparaison de photocoupleur | Mesure de courant CC (courant important) | 2 | ±999.9mA | |
377.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±2000 | - | CA 100-240 | Sortie BCD (collecteur ouvert) + sortie de photocoupleur | Mesure de courant CC (courant important) | 2 | ±999.9mA | |
298.27 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±2000 | - | CA 100-240 | Sortie analogique | Mesure de courant CC (courant important) | 2 | ±999.9mA | |
377.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±2000 | - | CA 100-240 | Sortie analogique + sortie de comparaison de photocoupleur | Mesure de courant CC (courant important) | 2 | ±999.9mA | |
298.27 € | 1 | Disponible | 23 jours | Courant | ±2000 | - | CA 100-240 | Sortie RS232C | Mesure de courant CC (courant important) | 2 | ±999.9mA | |
298.27 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±2000 | - | CA 100-240 | Sortie RS485 | Mesure de courant CC (courant important) | 2 | ±999.9mA | |
377.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±2000 | - | CA 100-240 | Sortie RS232C + sortie de comparaison de coupleur de port | Mesure de courant CC (courant important) | 2 | ±999.9mA | |
377.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±2000 | - | CA 100-240 | Sortie RS485 + sortie de comparaison de coupleur de port | Mesure de courant CC (courant important) | 2 | ±999.9mA | |
219.19 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension / Courant | ±20mA | ±5V | CA 100-240 | NA | Mesure du signal de traitement | 4 | 1 à 5V / 4 à 20mA | |
298.27 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension / Courant | ±20mA | ±5V | CA 100-240 | Sortie de comparaison de contact de relais | Mesure du signal de traitement | 4 | 1 à 5V / 4 à 20mA | |
298.27 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension / Courant | ±20mA | ±5V | CA 100-240 | Sortie de comparaison de photocoupleur | Mesure du signal de traitement | 4 | 1 à 5V / 4 à 20mA | |
298.27 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension / Courant | ±20mA | ±5V | CA 100-240 | Sortie BCD (TTL) | Mesure du signal de traitement | 4 | 1 à 5V / 4 à 20mA | |
298.27 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension / Courant | ±20mA | ±5V | CA 100-240 | Sortie BCD (collecteur ouvert) | Mesure du signal de traitement | 4 | 1 à 5V / 4 à 20mA | |
377.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension / Courant | ±20mA | ±5V | CA 100-240 | Sortie BCD (TTL) + sortie de comparaison de photocoupleur | Mesure du signal de traitement | 4 | 1 à 5V / 4 à 20mA | |
377.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension / Courant | ±20mA | ±5V | CA 100-240 | Sortie BCD (collecteur ouvert) + sortie de photocoupleur | Mesure du signal de traitement | 4 | 1 à 5V / 4 à 20mA | |
298.27 € | 1 | Disponible | 23 jours | Tension / Courant | ±20mA | ±5V | CA 100-240 | Sortie analogique | Mesure du signal de traitement | 4 | 1 à 5V / 4 à 20mA | |
377.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension / Courant | ±20mA | ±5V | CA 100-240 | Sortie analogique + sortie de comparaison de photocoupleur | Mesure du signal de traitement | 4 | 1 à 5V / 4 à 20mA | |
298.27 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension / Courant | ±20mA | ±5V | CA 100-240 | Sortie RS232C | Mesure du signal de traitement | 4 | 1 à 5V / 4 à 20mA | |
298.27 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension / Courant | ±20mA | ±5V | CA 100-240 | Sortie RS485 | Mesure du signal de traitement | 4 | 1 à 5V / 4 à 20mA | |
377.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension / Courant | ±20mA | ±5V | CA 100-240 | Sortie RS232C + sortie de comparaison de coupleur de port | Mesure du signal de traitement | 4 | 1 à 5V / 4 à 20mA | |
377.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension / Courant | ±20mA | ±5V | CA 100-240 | Sortie RS485 + sortie de comparaison de coupleur de port | Mesure du signal de traitement | 4 | 1 à 5V / 4 à 20mA | |
219.19 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±700.0 | CC12 à 48 | NA | Mesure de tension CC | 5 | ±99.99mV | |
298.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | Tension | - | ±700.0 | CC12 à 48 | Sortie de comparaison de contact de relais | Mesure de tension CC | 5 | ±99.99mV | |
298.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | Tension | - | ±700.0 | CC12 à 48 | Sortie de comparaison de photocoupleur | Mesure de tension CC | 5 | ±99.99mV | |
298.27 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±700.0 | CC12 à 48 | Sortie BCD (TTL) | Mesure de tension CC | 5 | ±99.99mV | |
298.27 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±700.0 | CC12 à 48 | Sortie BCD (collecteur ouvert) | Mesure de tension CC | 5 | ±99.99mV | |
377.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±700.0 | CC12 à 48 | Sortie BCD (TTL) + sortie de comparaison de photocoupleur | Mesure de tension CC | 5 | ±99.99mV | |
377.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±700.0 | CC12 à 48 | Sortie BCD (collecteur ouvert) + sortie de photocoupleur | Mesure de tension CC | 5 | ±99.99mV | |
298.27 € | 1 | 24 jours | Tension | - | ±700.0 | CC12 à 48 | Sortie analogique | Mesure de tension CC | 5 | ±99.99mV |
Loading...
Méthode de montage | Montage sur surface du panneau | Dimensions de coupe du panneau | 68 x 33 | Chiffres d'affichage | 4 chiffres |
---|---|---|---|---|---|
Dimension (P)(mm) | 118 | Dimension (l)(mm) | 72 | Dimension (H)(mm) | 36 |
Configurer
Propriétés de base
Type d'entrée
Courant d'entrée(mA)
Tension d'entrée(V)
Source d'alimentation(V)
Sortie
Entrée
Nombre de plages = N(Plage)
Plage de mesures (MIN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles