Série A8000

Série A8000
  • Remise sur volume
48 (W) × 24 (H) mm digital panel meter manufactured by Watanabe Electric Industry. A small case, yet supports 5.5-digit display up to ±19999.

[Features]
· Supports multi-range.
· Consistent design when used with other measuring item, A8000 series

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A8311-01
A8311-02
A8311-03
A8312-01
A8312-02
A8312-03
A831B-01
A831B-02
A831B-03
A8411-01
A8411-02
A8411-03
A8412-01
A8412-02
A8412-03
A841B-01
A841B-02
A841B-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type d'entrée Courant d'entrée
(mA)
Tension d'entrée
(V)
Source d'alimentation
(V)
Sortie Entrée Nombre de plages = N
(Plage)
Plage de mesures (MIN)

160.36 €

1 Disponible 6 jours Tension-±199.99CC5 à 12Aucun (affichage dédié)Mesure de tension CC4±199.99mV

214.50 €

1 Disponible 6 jours Tension-±199.99CC5 à 12BCD (TTL) + contrôle externeMesure de tension CC4±199.99mV

214.50 €

1 Disponible 24 jours Tension-±199.99CC5 à 12BCD (collecteur ouvert) + contrôle externeMesure de tension CC4±199.99mV

160.36 €

1 Disponible 24 jours Courant±1999.9-CC5 à 12Aucun (affichage dédié)Mesure de courant CC4±1.9999mA

214.50 €

1 Disponible 24 jours Courant±1999.9-CC5 à 12BCD (TTL) + contrôle externeMesure de courant CC4±1.9999mA

214.50 €

1 Disponible 24 jours Courant±1999.9-CC5 à 12BCD (collecteur ouvert) + contrôle externeMesure de courant CC4±1.9999mA

160.36 €

1 Disponible 6 jours Tension / Courant4-201–5CC5 à 12Aucun (affichage dédié)Mesure du signal de traitement2-

214.50 €

1 Disponible 24 jours Tension / Courant4-201–5CC5 à 12BCD (TTL) + contrôle externeMesure du signal de traitement2-

214.50 €

1 Disponible 24 jours Tension / Courant4-201–5CC5 à 12BCD (collecteur ouvert) + contrôle externeMesure du signal de traitement2-

160.36 €

1 Disponible 5 jours Tension-±199.99CC 12–24Aucun (affichage dédié)Mesure de tension CC4±199.99mV

214.50 €

1 Disponible 24 jours Tension-±199.99CC 12–24BCD (TTL) + contrôle externeMesure de tension CC4±199.99mV

213.13 €

1 Disponible 6 jours Tension-±199.99CC 12–24BCD (collecteur ouvert) + contrôle externeMesure de tension CC4±199.99mV

160.36 €

1 Disponible 5 jours Courant±1999.9-CC 12–24Aucun (affichage dédié)Mesure de courant CC4±1.9999mA

214.50 €

1 Disponible 24 jours Courant±1999.9-CC 12–24BCD (TTL) + contrôle externeMesure de courant CC4±1.9999mA

214.50 €

1 Disponible 6 jours Courant±1999.9-CC 12–24BCD (collecteur ouvert) + contrôle externeMesure de courant CC4±1.9999mA

160.36 €

1 Disponible 6 jours Tension / Courant4-201–5CC 12–24Aucun (affichage dédié)Mesure du signal de traitement2-

214.50 €

1 Disponible 24 jours Tension / Courant4-201–5CC 12–24BCD (TTL) + contrôle externeMesure du signal de traitement2-

214.50 €

1 Disponible 6 jours Tension / Courant4-201–5CC 12–24BCD (collecteur ouvert) + contrôle externeMesure du signal de traitement2-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Montage sur surface du panneau Dimensions de coupe du panneau 45 x 22.2 Chiffres d'affichage 5 chiffres
Dimension (P)(mm) 89.1 Dimension (l)(mm) 48 Dimension (H)(mm) 24
Affichage Interrupteur inclus

Assistance technique