Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type d'entrée | Courant d'entrée (mA) | Tension d'entrée (V) | Source d'alimentation (V) | Sortie | Entrée | Nombre de plages = N (Plage) | Plage de mesures (MIN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | Tension | - | ±199.99 | CA 100-240 | Aucun (affichage dédié) | Mesure de tension CC | 4 | ±199.99mV | |
263.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | Tension | - | ±199.99 | CA 100-240 | BCD (TTL) | Mesure de tension CC | 4 | ±199.99mV | |
263.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | Tension | - | ±199.99 | CA 100-240 | BCD (collecteur ouvert) | Mesure de tension CC | 4 | ±199.99mV | |
188.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | Courant | ±1999.9 | - | CA 100-240 | Aucun (affichage dédié) | Mesure de courant CC | 4 | ±1.9999mA | |
263.89 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±1999.9 | - | CA 100-240 | BCD (TTL) | Mesure de courant CC | 4 | ±1.9999mA | |
263.89 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±1999.9 | - | CA 100-240 | BCD (collecteur ouvert) | Mesure de courant CC | 4 | ±1.9999mA | |
226.07 € | 1 | 24 jours | Tension / Courant | 4-20 | 0 à ±10 | CA 100-240 | Aucun (affichage dédié) | Mesure du signal de traitement | 3 | 1-5V | ||
301.72 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension / Courant | 4-20 | 0 à ±10 | CA 100-240 | BCD (TTL) | Mesure du signal de traitement | 3 | 1-5V | |
301.72 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension / Courant | 4-20 | 0 à ±10 | CA 100-240 | BCD (collecteur ouvert) | Mesure du signal de traitement | 3 | 1-5V | |
188.25 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±700.0 | CA 100-240 | Aucun (affichage dédié) | Mesure de tension importante CC | 1 | - | |
263.89 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±700.0 | CA 100-240 | BCD (TTL) | Mesure de tension importante CC | 1 | - | |
263.89 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±700.0 | CA 100-240 | BCD (collecteur ouvert) | Mesure de tension importante CC | 1 | - | |
188.25 € | 1 | 24 jours | Tension | - | ±199.99 | CC5 à 12 | Aucun (affichage dédié) | Mesure de tension CC | 4 | ±199.99mV | ||
263.89 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±199.99 | CC5 à 12 | BCD (TTL) | Mesure de tension CC | 4 | ±199.99mV | |
263.89 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±199.99 | CC5 à 12 | BCD (collecteur ouvert) | Mesure de tension CC | 4 | ±199.99mV | |
188.25 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±1999.9 | - | CC5 à 12 | Aucun (affichage dédié) | Mesure de courant CC | 4 | ±1.9999mA | |
263.89 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±1999.9 | - | CC5 à 12 | BCD (TTL) | Mesure de courant CC | 4 | ±1.9999mA | |
263.89 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±1999.9 | - | CC5 à 12 | BCD (collecteur ouvert) | Mesure de courant CC | 4 | ±1.9999mA | |
226.07 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension / Courant | 4-20 | 0 à ±10 | CC5 à 12 | Aucun (affichage dédié) | Mesure du signal de traitement | 3 | 1-5V | |
301.72 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension / Courant | 4-20 | 0 à ±10 | CC5 à 12 | BCD (TTL) | Mesure du signal de traitement | 3 | 1-5V | |
301.72 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension / Courant | 4-20 | 0 à ±10 | CC5 à 12 | BCD (collecteur ouvert) | Mesure du signal de traitement | 3 | 1-5V | |
188.25 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±700.0 | CC5 à 12 | Aucun (affichage dédié) | Mesure de tension importante CC | 1 | - | |
263.89 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±700.0 | CC5 à 12 | BCD (TTL) | Mesure de tension importante CC | 1 | - | |
263.89 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±700.0 | CC5 à 12 | BCD (collecteur ouvert) | Mesure de tension importante CC | 1 | - | |
188.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | Tension | - | ±199.99 | CC 12–24 | Aucun (affichage dédié) | Mesure de tension CC | 4 | ±199.99mV | |
263.89 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±199.99 | CC 12–24 | BCD (TTL) | Mesure de tension CC | 4 | ±199.99mV | |
263.89 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±199.99 | CC 12–24 | BCD (collecteur ouvert) | Mesure de tension CC | 4 | ±199.99mV | |
188.25 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±1999.9 | - | CC 12–24 | Aucun (affichage dédié) | Mesure de courant CC | 4 | ±1.9999mA | |
263.89 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±1999.9 | - | CC 12–24 | BCD (TTL) | Mesure de courant CC | 4 | ±1.9999mA | |
263.89 € | 1 | Disponible | 24 jours | Courant | ±1999.9 | - | CC 12–24 | BCD (collecteur ouvert) | Mesure de courant CC | 4 | ±1.9999mA | |
226.07 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension / Courant | 4-20 | 0 à ±10 | CC 12–24 | Aucun (affichage dédié) | Mesure du signal de traitement | 3 | 1-5V | |
301.72 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension / Courant | 4-20 | 0 à ±10 | CC 12–24 | BCD (TTL) | Mesure du signal de traitement | 3 | 1-5V | |
301.72 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension / Courant | 4-20 | 0 à ±10 | CC 12–24 | BCD (collecteur ouvert) | Mesure du signal de traitement | 3 | 1-5V | |
188.25 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±700.0 | CC 12–24 | Aucun (affichage dédié) | Mesure de tension importante CC | 1 | - | |
263.89 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±700.0 | CC 12–24 | BCD (TTL) | Mesure de tension importante CC | 1 | - | |
263.89 € | 1 | Disponible | 24 jours | Tension | - | ±700.0 | CC 12–24 | BCD (collecteur ouvert) | Mesure de tension importante CC | 1 | - |
Loading...
Méthode de montage | Montage sur surface du panneau | Dimensions de coupe du panneau | 92 x 45 | Chiffres d'affichage | 5 chiffres |
---|---|---|---|---|---|
Dimension (P)(mm) | 75.4 | Dimension (l)(mm) | 96 | Dimension (H)(mm) | 48 |
Configurer
Propriétés de base
Type d'entrée
Courant d'entrée(mA)
Tension d'entrée(V)
Source d'alimentation(V)
Sortie
Entrée
Nombre de plages = N(Plage)
Plage de mesures (MIN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles