Série AH-331

Série AH-331
  • Remise sur volume
A module type panel meter manufactured by Watanabe Electric Industry. Small and low cost, optimal for equipment embedding.

[Features]
· 3-digit (AH-330) and 3 1/2-digit (AH-331) displays are available.
· LED (red) character height 14.2 mm.
· Includes a hold function (option in AH-331).
· Power supply voltage DC5V ±5%.
· Optimal for equipment embedding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AH-331-11
AH-331-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension d'entrée
(V)

74.90 €

1 Disponible 14 jours ±0.1999

74.90 €

1 Disponible 5 jours ±1.9990

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'entrée Tension Méthode de montage Connecteur enfichable Chiffres d'affichage 4 chiffres
Dimension (P)(mm) 18.2 Dimension (l)(mm) 65 Dimension (H)(mm) 29.5
Source d'alimentation(V) CC5V Entrée Mesure de tension CC

Assistance technique