Série AL-213

Série AL-213
  • Remise sur volume
[Features]
· Process signal (DC4-20mA) manufactured by Watanabe Electric Industry.
· A 2-line type digital panel meter for input.
· The panel size is 48 (W) × 24 (H) mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AL-213

Référence pièce
AL-213
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

115.41 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'entrée Courant Méthode de montage Montage sur surface du panneau Dimensions de coupe du panneau 45 x 22.2
Courant d'entrée(mA) CC 4 à 20 Chiffres d'affichage 4 chiffres Standard UL
Dimension (P)(mm) 40 Dimension (l)(mm) 48 Dimension (H)(mm) 24
Source d'alimentation(V) Aucun (fonctionnement par signal d'entrée) Entrée Mesure du signal d'instrumentation

Vous vous trouvez sur la page de Série AL-213, le numéro d'article est le suivant: AL-213.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AL-213.

Assistance technique