Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
WSP-2DS-15A-14P-AX
Référence pièce
|
---|
WSP-2DS-15A-14P-AX |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type d'entrée | Vitesse de réponse (ms) | Précision de conversion (%FS) | Type de sortie | Nombre d'entrées (Point) | Nombre de sorties (Point) | Source d'alimentation | Standard | Dimension - longueur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Classification | Plage de températures | Première plage de signaux d'entrée | Deuxième plage de signaux d'entrée | Deuxième signal de sortie | Thermocouple d'entrée | Consommation d'énergie (courant) | Méthode de montage | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435.77 € | 1 | Disponible | 23 jours | Tension (CC) | 25 | ±0.1 | 4-20mA | 2 | 2 | CA 100-240 | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | Convertisseur d'isolation (isolateur deux canaux) | - | CC0 à 10V | CC1 à 5V | CC0 à 10V | - | - | - | - |
Loading...
Isolation | Disponible |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Série WSP, le numéro d'article est le suivant: WSP-2DS-15A-14P-AX.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSP-2DS-15A-14P-AX.
Configurer
Propriétés de base
Plage de températures
Thermocouple d'entrée
Consommation d'énergie (courant)
Type d'entrée
Vitesse de réponse(ms)
Précision de conversion(%FS)
Type de sortie
Nombre d'entrées(Point)
Nombre de sorties(Point)
Source d'alimentation
Standard
Dimension - longueur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Classification
Première plage de signaux d'entrée
Deuxième plage de signaux d'entrée
Deuxième signal de sortie
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
WSP-2DS-14A-14R-AX |
WSP-2DS-14A-15A-AX |
WSP-2DS-14A-15H-AX |
WSP-2DS-15A-14R-AX |
WSP-2DS-15A-15A-AX |
WSP-2DS-15A-15H-AX |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type d'entrée | Vitesse de réponse (ms) | Précision de conversion (%FS) | Type de sortie | Nombre d'entrées (Point) | Nombre de sorties (Point) | Source d'alimentation | Standard | Dimension - longueur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Classification | Plage de températures | Première plage de signaux d'entrée | Deuxième plage de signaux d'entrée | Deuxième signal de sortie | Thermocouple d'entrée | Consommation d'énergie (courant) | Méthode de montage | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435.77 € | 1 | Disponible | 23 jours | Tension (CC) | 25 | ±0.1 | 4-20mA | 2 | 2 | CA 100-240 | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | Convertisseur d'isolation (isolateur deux canaux) | - | CC1 à 5V | CC1 à 5V | CC±10V | - | - | - | - | |
435.77 € | 1 | Disponible | 23 jours | Tension (CC) | 25 | ±0.1 | 4-20mA | 2 | 2 | CA 100-240 | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | Convertisseur d'isolation (isolateur deux canaux) | - | CC1 à 5V | CC0 à 10V | CC 4–20mA | - | - | - | - | |
435.77 € | 1 | Disponible | 23 jours | Tension (CC) | 25 | ±0.1 | 4-20mA | 2 | 2 | CA 100-240 | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | Convertisseur d'isolation (isolateur deux canaux) | - | CC1 à 5V | CC0 à 10V | CC1 à 5V | - | - | - | - | |
435.77 € | 1 | Disponible | 23 jours | Tension (CC) | 25 | ±0.1 | 4-20mA | 2 | 2 | CA 100-240 | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | Convertisseur d'isolation (isolateur deux canaux) | - | CC0 à 10V | CC1 à 5V | CC±10V | - | - | - | - | |
435.77 € | 1 | Disponible | 23 jours | Tension (CC) | 25 | ±0.1 | 4-20mA | 2 | 2 | CA 100-240 | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | Convertisseur d'isolation (isolateur deux canaux) | - | CC0 à 10V | CC0 à 10V | CC 4–20mA | - | - | - | - | |
435.77 € | 1 | Disponible | 23 jours | Tension (CC) | 25 | ±0.1 | 4-20mA | 2 | 2 | CA 100-240 | CE | 84 | 29.5 | 106.5 | Convertisseur d'isolation (isolateur deux canaux) | - | CC0 à 10V | CC0 à 10V | CC1 à 5V | - | - | - | - |