Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EHS-M1HA |
EHS-M1HC |
EHS-M1HD |
EHS-M1HE |
EHS-M1TC |
EHS-M1TD |
EHS-M3HA |
EHS-M3HC |
EHS-M3HD |
EHS-M3HE |
EHV-M1HF |
EHV-M1HG |
EHV-M1TF |
EHV-M3HF |
EHV-M3HG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Rated Voltage (V) | Representative Standard | Son et couleur | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Autre] 12 à 24VDC | CE / UL | Type A | Code de gaine de caoutchouc de câblage | |
212.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Autre] 12 à 24VDC | CE / UL | Type C | Code de gaine de caoutchouc de câblage | |
212.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Autre] 12 à 24VDC | CE / UL | Type D | Code de gaine de caoutchouc de câblage | |
212.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Autre] 12 à 24VDC | CE / UL | Type E | Code de gaine de caoutchouc de câblage | |
212.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Autre] 12 à 24VDC | CE / UL | Type C | Bornier de câblage | |
212.93 € | 1 | Disponible | 23 jours | - | [Autre] 12 à 24VDC | CE / UL | Type D | Bornier de câblage | |
239.90 € | 1 | Disponible | 23 jours | - | - | CE | Type A | Code de gaine de caoutchouc de câblage | |
239.90 € | 1 | Disponible | 23 jours | - | - | CE | Type C | Code de gaine de caoutchouc de câblage | |
239.90 € | 1 | Disponible | 23 jours | - | - | CE | Type D | Code de gaine de caoutchouc de câblage | |
239.90 € | 1 | Disponible | 23 jours | - | - | CE | Type E | Code de gaine de caoutchouc de câblage | |
370.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Autre] 12 à 24VDC | CE / UL | Type F | Code de gaine de caoutchouc de câblage | |
413.94 € | 1 | 7 jours | - | [Autre] 12 à 24VDC | CE / UL | Type G | Code de gaine de caoutchouc de câblage | ||
370.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | [Autre] 12 à 24VDC | CE / UL | Type F | Bornier de câblage | |
454.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | CE | Type F | Code de gaine de caoutchouc de câblage | |
454.84 € | 1 | 23 jours | - | - | CE | Type G | Code de gaine de caoutchouc de câblage |
Loading...
Shape | Type sirène | Sound | Continu / Intermittent | Types of sound | Voix/Musique / Autre |
---|---|---|---|---|---|
Volume(dB) | 110 | Volume adjustment | Disponible | Protection function (IP/drip-proof, etc.) | IP65 |
Dimension length(mm) | 149.5 | Dimension width(mm) | 166.5 | Dimension thickness(mm) | 198.2 |
Remarque | Consultez le catalogue du fabricant pour plus de détails sur les types de tonalités. |
Configurer
Propriétés de base
Rated Voltage(V)
Representative Standard
Son et couleur
Spécifications
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles