Type THA209, boîte de relais étanche à l'eau

Type THA209, boîte de relais étanche à l'eau
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· This is a waterproof relay box which includes a terminal block and features an integrated cable gland and body structure.
· Triple branching and quadruple branching types are available.
· Work can be performed easily via screw-based connection of the terminal block.
· Six different terminal elements are available: 3P, 5P, 8P, 3WP, 4WP and 3LP.
· Compatible with cables of various wire diameters through use of an optional rubber bushing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THA209A-3P
THA209A-5P
THA209A-8P
THA209B-3LP
THA209B-3P
THA209B-3WP
THA209B-4WP
THA209B-5P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCaractéristiques

29.13 €

1 5 jours 10Bornier 3P / 3 branches

31.08 €

1 5 jours 10Bornier 5P / 3 branches

38.32 €

17.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Bornier 8P / 3 branches

32.65 €

1 6 jours 10Bornier 3LP / 4 branches

29.49 €

1 5 jours 10Bornier 3P / 4 branches

32.84 €

1 6 jours 10Bornier 4WP / 3 branches

37.92 €

1 5 jours 10Bornier 4WP / 4 branches

31.42 €

1 6 jours 10Bornier 5P / 4 branches

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Boîte de relais l(mm) 120 H(mm) 28
P(mm) 65 Matériau Nylon Niveau de protection (IP) IP68
Base de montage Aucune base de montage Emplacement d'installation Non spécifié Standard CE
Spécifications de couleur(Corps) Noir Spécifications de couleur(Capot supérieur) Noir / vert Présence d'une clé NA
Orifice de dissipation thermique NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -40 – 125 Auto-extinguible(UL94) V0,V2
Remarques spéciales Diamètre extérieur du câble compatible φ7 à 13.5

Assistance technique