Boîte plastique portative CS

Boîte plastique portative CS
[Features]
· A smartphone size CS115 that takes 2 coin batteries (CR2032) and an N type that does not use batteries have been newly added.
· Replacing batteries is easy for the type with space for inserting coin batteries (CR2032). Use the included terminal by soldering it on the circuit board.
· For use with small devices like remote controllers, wireless devices, simple measuring instruments, etc.
· Choose from 3 sizes, 6 types, and 2 colors (white/black).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CS75-B
CS75-W
CS75N-B
CS75N-W
CS90-B
CS90-W
CS90N-B
CS90N-W
CS115-B
CS115-W
CS115N-B
CS115N-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSl
(mm)
P
(mm)
Spécifications de couleur
(Corps)
Pile applicable

3.27 €

1 5 jours 103575NoirCR2032x1

3.27 €

1 6 jours 103575BlancCR2032x1

2.21 €

1 6 jours 103575NoirAucune structure de batterie

2.21 €

1 6 jours 103575BlancAucune structure de batterie

3.50 €

1 6 jours 104590NoirCR2032x1

3.50 €

1 6 jours 104590BlancCR2032x1

2.44 €

1 6 jours -4590NoirAucune structure de batterie

2.44 €

1 6 jours 104590BlancAucune structure de batterie

4.68 €

1 6 jours 1063115NoirCR2032x2

4.68 €

1 5 jours 1063115BlancCR2032x2

3.05 €

1 6 jours -63115NoirAucune structure de batterie

3.05 €

1 6 jours 1063115BlancAucune structure de batterie

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Boîte de commande H(mm) 12 Matériau Résine ABS
Niveau de protection (IP) NA Base de montage Il existe des articles en option Emplacement d'installation Non spécifié
Standard UL Présence d'une clé NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -10 – 60
Auto-extinguible(UL94) HB (matériau ABS)

Assistance technique