Connecteur de relais étanche type enfichable, série THB387

Connecteur de relais étanche type enfichable, série THB387

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Connecteur de relais étanche type enfichable, série THB387
  • Connecteur de relais étanche type enfichable, série THB387
  • Connecteur de relais étanche type enfichable, série THB387
  • Usage example
  • Remise sur volume
Used for wiring in conditions requiring waterproofing,
including power for industrial equipment and manufacturing machinery, sensor relays, outdoor LED lighting, underground wiring, and ships, etc.

[Features]
 ● Waterproof relay connector set comprising a plug (male) and socket (female).
 ● Wire connection is performed using screws, making the work much easier. Different numbers of terminal electrodes can be selected; choose from 3P/4P/5P.
 ● For safety purposes, install the connector so that the primary side (socket side) is female and the secondary side (plug side) is male.

We offer the following 3 products to fit the number of electrodes (number of cores).
(1) THB387-3P (Number of terminal electrodes 3P)
(2) THB387-4P (Number of terminal electrodes 4P)
(3) THB387-5P (Number of terminal electrodes 5P)

[Rating/Specifications]
 ● Rated voltage: 450 VAC
 ● Rated current: 17.5 A
 ● Applicable wire type: stranded wire 0.5mm2–4.0mm2 ((1) (2)) / stranded wire 0.5mm2~1.5mm2 ((3))

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THB387-3P
THB387-4P
THB387-5P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNumber Of Cores Bornier

22.60 €

1 Disponible 5 jours 1033P

37.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

1044P

27.73 €

1 Disponible 5 jours 1055P

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials S/T/U S· T· U THB387
Applicable pin/contact Autre Application Connexion de câble Allowable Current(A) 17.5
Allowable Voltage(V) 450CA Wire connection method Fixation avec vis Connection direction Droit
Protection function (environmentally resistant) Disponible Forme externe de câble conforme (φ)(mm) 7–12 Niveau de protection IP68

Assistance technique