Connecteur de relais étanche en T type THB390 / 400

Connecteur de relais étanche en T type THB390 / 400
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A waterproof connector that is connected by a screw for making work easier.
· Choose from six types of terminals, without terminal blocks: 3P, 4P, 6P, 2WP, 3WP.
· For the terminals without terminal blocks, please use protection for connectors, etc.
· These can support various cable diameters by using the optional rubber bushings (not available for some products).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THB390-3P-13
THB400-2WP-13
THB400-3WP-13
THB400-4P-13
THB400-4P-17
THB400-6P-13
THB400-6P-17
THB400-N-13
THB400-N-17
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Forme externe de câble conforme (φ)
(mm)
Bornier

15.06 €

1 5 jours 10Autre3Connexion de câble24450CAFixation avec vis7 à 13.53P

28.96 €

1 Disponible 7 jours -Autre4Connexion de câble32CA250Fixation avec vis7 à 13.52WP

38.95 €

15.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Autre6Connexion de câble32CA250Fixation avec vis7 à 13.53WP

20.51 €

1 Disponible 5 jours 10Autre4Connexion de câble24450CAFixation avec vis7 à 13.54P

23.33 €

1 Disponible 5 jours 10Autre4Connexion de câble24450CAFixation avec vis8 à 174P

20.87 €

1 Disponible 5 jours 10Autre6Connexion de câble24450CAFixation avec vis7 à 13.56P

23.86 €

1 Disponible 7 jours -Autre6Connexion de câble24450CAFixation avec vis8 à 176P

12.76 €

1 5 jours 10------7 à 13.5Aucun

15.76 €

1 5 jours 10------8 à 17Aucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials S/T/U S· T· U THB390·400
Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) Disponible Representative Standard CE
Nom du produit Connecteur de relais étanche Niveau de protection IP68 équivalent

Assistance technique