Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Connecteur de relais étanche à jonction en Y THB399Y

Connecteur de relais étanche à jonction en Y THB399Y
  • Remise sur volume

[Features]
· The main body is Y-shaped, which is useful for cable splitting.
· Wire connection uses screws, making the work easy to perform.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THB399Y-3P
THB399Y-3WP
THB399Y-6P
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSConnector series initials Number Of Cores Allowable Current
(A)
Bornier

21.70 €

1 Disponible 5 jours 10S/T/U3243P

29.81 €

1 Disponible 5 jours -S/T/U6323WP

29.28 €

1 Disponible 5 jours 10S/T/U6246P

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond S· T· U THB399Y Applicable pin/contact Autre
Application Connexion de câble Allowable Voltage(V) CA250 Wire connection method Fixation avec vis
Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) Disponible Representative Standard CE
Nom du produit Connecteur de relais étanche en Y Forme externe de câble conforme (φ)(mm) 7 à 13.5 Niveau de protection IP68 équivalent

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique