Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 23/1/2022 à 0:00 (CET) 24/1/2022. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur étanche de montage pour panneau THB406

Connecteur étanche de montage pour panneau THB406
  • En promotion jusqu’au 31/03/2022
  • Remise sur volume

[Features]
· Waterproof connector consisting of a set made up of a plug side (male) and socket side (female).
· Can be plugged in and removed after installation on panel or housing.
· Wire connection uses screws, making the work easy to perform.
· For number of terminal poles, 3P and 6P types are available.
· For safety purposes, place the connector so that the primary side (socket side) is female and the secondary side (plug side) is male.
· The color of the terminal block may vary at the convenience of the manufacturer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THB406-3P
THB406-6P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSConnector series initials Number Of Cores Allowable Current
(A)
Bornier

28.50 €

Disponible 5 jours 10S/T/U3253P

31.12 €

28.01 €

Disponible Jour même

Stock

10S/T/U617.56P

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond S· T· U THB406 Applicable pin/contact Autre
Application Connexion de câble Allowable Voltage(V) AC400 Wire connection method Fixation avec vis
Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) Disponible Representative Standard CE
Nom du produit Connecteur étanche à élément de montage pour panneau Forme externe de câble conforme (φ)(mm) 7 à 13.5 Niveau de protection IP68

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique