Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Carte CSPB type CS / série CSS

Carte CSPB type CS / série CSS

[Features]
· This is a dedicated board which can be used with the CSCSS series.
· Can be used for prototyping or producing small lots.
· This board is made of glass epoxy (FR-4) and features double-sided through holes and a pitch of 2.54 mm.
· The CSCSS series provides holes for insertion of included battery terminals.
· Silk printing is also included to ensure that the terminals are set in the correct direction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPB-75
CSPB-90
CSPB-115
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSl
(mm)
P
(mm)
Modèles / applications pris en charge

4.32 €

1 7 jours 1028.968.9CS75, CSS75

4.89 €

1 7 jours 1038.983.9CS90, CSS90

6.92 €

1 5 jours 1056.9108.9CS115, CSS115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécifications de couleur / traitement de surface Trou traversant / soudure sans plomb / revêtement isolant H(mm) 1 Matériau Verre époxy (FR-4) t1.0

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique