Coque en silicone type CSSC

Coque en silicone type CSSC
[Features]
This is a silicon cover for use with the CS series. Two types featuring either an upper surface opening or excluding an upper surface opening as well as six different colors are available. Can be produced in 1 of 1000 colors specified by the customer, with no additional cost compared to standard models.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSSC75-CL-B
CSSC75-CL-C
CSSC75-CL-G
CSSC75-CL-L
CSSC75-OP-B
CSSC75-OP-C
CSSC75-OP-G
CSSC75-OP-L
CSSC90-CL-B
CSSC90-CL-C
CSSC90-CL-G
CSSC90-CL-L
CSSC90-OP-C
CSSC90-OP-G
CSSC90-OP-L
CSSC115-CL-B
CSSC115-CL-C
CSSC115-CL-G
CSSC115-CL-L
CSSC115-OP-B
CSSC115-OP-C
CSSC115-OP-G
CSSC115-OP-L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSpécifications de couleur / traitement de surface l
(mm)
H
(mm)
P
(mm)
Modèles / applications pris en charge Caractéristiques

2.74 €

1 6 jours 10Noir38.615.578.6CS75Couvercle en silicone, sans ouverture

2.74 €

1 6 jours 10Bleu cyan38.615.578.6CS75Couvercle en silicone, sans ouverture

2.74 €

1 6 jours 10Vert38.615.578.6CS75Couvercle en silicone, sans ouverture

2.74 €

1 6 jours 10Gris clair38.615.578.6CS75Couvercle en silicone, sans ouverture

2.74 €

1 6 jours 10Noir38.615.578.6CS75Couvercle en silicone, avec ouverture

2.74 €

1 6 jours 10Bleu cyan38.615.578.6CS75Couvercle en silicone, avec ouverture

2.74 €

1 6 jours 10Vert38.615.578.6CS75Couvercle en silicone, avec ouverture

2.74 €

1 6 jours 10Gris clair38.615.578.6CS75Couvercle en silicone, avec ouverture

3.31 €

1 6 jours 10Noir48.615.593.6CS90Couvercle en silicone, sans ouverture

3.31 €

1 6 jours 10Bleu cyan48.615.593.6CS90Couvercle en silicone, sans ouverture

3.31 €

1 6 jours 10Vert48.615.593.6CS90Couvercle en silicone, sans ouverture

3.31 €

1 6 jours 10Gris clair48.615.593.6CS90Couvercle en silicone, sans ouverture

3.30 €

1 6 jours 10Bleu cyan48.615.593.6CS90Couvercle en silicone, avec ouverture

3.30 €

1 6 jours 10Vert48.615.593.6CS90Couvercle en silicone, avec ouverture

3.30 €

1 6 jours 10Gris clair48.615.593.6CS90Couvercle en silicone, avec ouverture

3.97 €

1 6 jours 10Noir67.116119.1CS115Couvercle en silicone, sans ouverture

3.97 €

1 6 jours 10Bleu cyan67.116119.1CS115Couvercle en silicone, sans ouverture

3.97 €

1 6 jours 10Vert67.116119.1CS115Couvercle en silicone, sans ouverture

3.97 €

1 6 jours 10Gris clair67.116119.1CS115Couvercle en silicone, sans ouverture

3.95 €

1 6 jours 10Noir67.116119.1CS115Couvercle en silicone, avec ouverture

3.95 €

1 6 jours 10Bleu cyan67.116119.1CS115Couvercle en silicone, avec ouverture

3.95 €

1 6 jours 10Vert67.116119.1CS115Couvercle en silicone, avec ouverture

3.95 €

1 6 jours 10Gris clair67.116119.1CS115Couvercle en silicone, avec ouverture

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Silicone

Assistance technique