Presse-étoupe en spirale AGSP, type économique

Presse-étoupe en spirale AGSP, type économique
  • Remise sur volume
[Features]
· Prevents cable from bending, protecting from disconnection.
· Provides a significant cost decrease when compared to conventional products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AGSP12-6.5S
AGSP20-12B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSpécifications de couleur / traitement de surface Taille de vis Diamètre de fil conforme φ
(mm)

2.01 €

5 Disponible Jour même

Stock

10Gris clairM12 x 1.53.5-6.5 (diamètre du câble)

3.24 €

4 Disponible Jour même

Stock

10NoirM20 x 1.57-12 (diamètre du câble)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau PA6 (capuchon, corps principal du connecteur, écrou) / CR (manchon en caoutchouc) Standard(IP) IP67 équivalent Norme représentative CE, CUL

Assistance technique