Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BM-44-7B
Nom du produit | Panneau de rack en résine EIA type BM avec système de gestion de câbles | Largeur (l)(mm) | 482.6 | Hauteur (H)(mm) | 44 |
---|---|---|---|---|---|
P (profondeur)(mm) | 63 | Trous de montage (un seul côté)(Pièce) | 3 | Couleur / traitement de surface | Revêtement noir semi-brillant (panneau) / noir (bague de câble en résine) |
Matériau | EN 1.0330 équiv. t1.6 (panneau) / polycarbonate (bague de câble en résine) | Standard | UL94V-2 (polycarbonate) |
Vous vous trouvez sur la page de Panneau de rack en résine type BM avec système de gestion de câbles, le numéro d'article est le suivant: BM-44-7B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BM-44-7B.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles