Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
M-XL-4-11M
Connector Shape | Rond | Connector series initials | M/N/O | M·N·O | M-XL |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Femelle (prise) | Number Of Cores | 4 | Application | Connexion de câble |
Allowable Current(A) | 3 | Allowable Voltage(V) | 125 | Wire connection method | Soudé |
Connection direction | Droit | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Configuration des contacts | 4 |
Style enveloppe | Prise de courant | Variations de capuchon | Capuchon métallique | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -35 à +85 |
Fil applicable (maximum)(AWG) | 24 | Surface transversale du fil (maximum)(mm2) | 0.2 | Matériau de contact : Finition | Alliage de cuivre / placage or |
Vous vous trouvez sur la page de Fiche série Mini-XL (capuchon en métal), le numéro d'article est le suivant: M-XL-4-11M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M-XL-4-11M.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles