• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série LHF

Série LHF
A flashing LED display light with a refined design. Uses a triple-flash method for high visibility even from afar.

[Features]
· Colors: red, yellow, green, blue, white.
· Globe: Polycarbonate resin with excellent shock and heat resistance.
· Outstanding visibility even outdoors and from afar. A high-luminance LED flashing display light.
· Eligible for free repairs for three years after purchase. A highly-reliable and high quality maintenance-free design.
· A specification with two variations on the number of flashes. Complies with various standards.
· The bottom of the main body is square shaped, allowing installation pretty much anywhere. Boasts excellent vibration resistance as well as being both dust and water-proofed.
· Equipped as standard with light-reducing functionality for preventing glare from up close or during the night.
· The anti-vibration functionality provides stable lighting, even when installed to locations subject to constant vibration.
· Boasts mounting pitch compatibility with existing products.
· CE markings compliant (except 48V specification and LFH-S models).
· UL Listed (File no. S24210) (except LFH-S).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LFH-12-B
LFH-12-C
LFH-12-G
LFH-12-R
LFH-12-Y
LFH-24-B
LFH-24-C
LFH-24-G
LFH-24-R
LFH-M2-B
LFH-M2-C
LFH-M2-G
LFH-M2-Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Couleur Plage de températures de fonctionnement
(°C)

210.22 €

1 23 jours 12VDCBleu-30 à +70

210.22 €

1 23 jours 12VDCBlanc-30 à +70

210.22 €

1 23 jours 12VDCVert-30 à +70

196.29 €

1 23 jours 12VDCRouge-30 à +70

196.29 €

1 23 jours 12VDCJaune-30 à +70

210.22 €

1 23 jours 24VDCBleu-30 à +70

210.22 €

1 23 jours 24VDCBlanc-30 à +70

210.22 €

1 23 jours 24VDCVert-30 à +70

196.29 €

1 23 jours 24VDCRouge-30 à +70

224.15 €

1 23 jours [Autre] 100/120/200/230VACBleu-20 à +60

224.15 €

1 23 jours [Autre] 100/120/200/230VACBlanc-20 à +60

224.15 €

1 23 jours [Autre] 100/120/200/230VACVert-20 à +60

210.22 €

1 23 jours [Autre] 100/120/200/230VACJaune-20 à +60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la pièce électroluminescente Cylindrique Taille(φ) 100 Source lumineuse LED
Méthode de montage Méthode de fixation du support Vibreur (inclut) N/A Éclairage / clignotant Clignotant
Rotation N/A Norme représentative CE / UL Dimensions, hauteur(mm) 162
Largeur de la dimension(mm) 100 Dimension de profondeur(mm) 100 Caractéristiques Nombre de clignotements : 110 fois ± 10 fois par minute
Fonction de protection (résistance environnementale) IP66 Matériau du corps Résine de polycarbonate (unité de globe)

Assistance technique