Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TK-HD252
Classification | Nombre de bases de montage : 2 | Caractéristiques | Compatible SATA, deux disques de 2.5 pouces de moins de 9.5mm de hauteur peuvent être installés dans un compartiment 3.5 pouces. | Taille(mm) | l101 x P122 x H25 |
---|---|---|---|---|---|
Disques pris en charge | HDD / SSD de 2.5 pouces | Accessoire | Vis taraudées x4, vis métriques x8 |
Vous vous trouvez sur la page de Monteur de commutation HDD 2.5po (pour 2), le numéro d'article est le suivant: TK-HD252.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TK-HD252.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles