Jeu de supports pour colonne de support ø24 à ø30

Jeu de supports pour colonne de support ø24 à ø30
  • Remise sur volume
Set of wall mounting small arm LAX-17 and support column fixed fittings PA-32

[Features]
· Fixing bracket for wire rack support column (for ø24 to ø30).
· The tip can be removed.
· The max withstanding load is 6 kg

(i)Remarque

  • Certains produits devrait être arrêté le 01.07.2021.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LAX-17ER

Référence pièce
LAX-17ER
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

209.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Bras montable (unité) Montage du piètement Méthode de montage (moniteur) VESA75 / VESA100 Résistance à la charge(kg) 6
Direction de la mobilité du bras Horizontal Caractéristiques Jeu de produits petit bras de fixation au mur (LAX-17) et support de fixation de piètement (PA-32) Accessoire Outil de réglage, vis de montage du moniteur

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de supports pour colonne de support ø24 à ø30, le numéro d'article est le suivant: LAX-17ER.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LAX-17ER.

Assistance technique