Bande solaire DK, bande d'assemblage en nylon 11 (résistant aux intempéries)【10-1,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Bande solaire DK, bande d'assemblage en nylon 11 (résistant aux intempéries)
  • Remise sur volume
[Features]
Ideal for solar panel construction.
Suitable for arranging and fixing cables on solar panel mounts.
Can fix cables securely for long periods, even on solar panel mounts exposed to the rain and wind.
Resists corrosive substances.
Thanks to the properties of 11 Nylon, the product is resistant to corrosive substances such as zinc chloride, calcium chloride, and sodium chloride.
Suitable for coastal regions or marshes subject to the effects of salt, and even for mega solar systems in snowy regions where snow melting agents or anti-freezing agents are used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TDK-100-100
TDK-100-1000
TDK-150-100
TDK-150-1000
TDK-200-10
TDK-200-100
TDK-250-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Résistance à la traction
(kg)

11.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 8 jours 1024100.52.47

80.70 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1024100.52.47

18.10 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1034149.03.411.5

109.91 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1034149.03.411.5

6.10 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 10481984.818.0

33.74 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 10481984.818.0

12.06 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1065248.04.623.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Nylon 11 Color Noir Environment resistance Résistant aux intempéries
Flame retardant grade (main raw materials) UL94HB Representative Standard UL Plage de températures de service (min)(°C) -40
Plage de températures de service (max)(°C) 100 Résistance aux autres conditions d'environnement Le nylon 11 présente une excellente résistance aux substances corrosives comme le chlorure de zinc, le chlorure de calcul, le chlorure de sodium, etc.

Assistance technique