Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HOS-25 |
HOS-30 |
HOS-40 |
HOS-50 |
HOS-75 |
HOS-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Internal diameter (before contraction) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | |
24.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | |
28.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | |
35.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | |
51.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 75 | |
72.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 |
Loading...
Wall Thickness (after shrinking)(mm) | 2 | Shrinkage Rate | 2:1 à moins de 3:1 | Material | Polyoléfine |
---|---|---|---|---|---|
Color | Rouge | Flame Retardant | N/A | Adhesive | N/A |
Tube Length(mm) | 2000 | Caractéristiques | Test de combustion de véhicule |
Configurer
Propriétés de base
Internal diameter (before contraction)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles