Feuille de ruban en cuivre avec blindage

Feuille de ruban en cuivre avec blindage
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· This is a special copper-foil tape.
· It allows good conductivity when the shield copper foil is wrapped or affixed.
· It can be used for electromagnetic wave shielding, static electricity removal, grounding, and securing electrodes, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CD-3510-10
CD-3520-10
CD-3565-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur
(mm)

17.90 €

5.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010

27.32 €

9.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020

62.40 €

23.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

1065

Loading...

  1. 1

Informations de base

Ruban adhésif (avec/sans) Aucun Longueur(m) 10 Matériau Feuille de cuivre + PET (corps isolé)
Point de fusion(°C (PET)) 255 (PET) Épaisseur 0,020mm Remarque Également utilisé pour le blindage électromagnétique, l'élimination de l'électricité statique, la mise à la terre, la fixation d'électrodes, etc.

Assistance technique