Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur (mm) | Pas (mm) | Diamètre de faisceau de fil conforme (mm) | Longueur (m) | Couleur | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.72 € | 2 | Disponible | 8 jours | 10 | 2.6 | 4 | 0.7 | 8 | 3–8 | 5 | Blanc translucide | - | |
9.81 € 2.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2.6 | 4 | 0.7 | 8 | 3–8 | 10 | Blanc translucide | - | |
17.87 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2.6 | 4 | 0.7 | 8 | 3–8 | 50 | Blanc translucide | - | |
31.98 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2.6 | 4 | 0.7 | 8 | 3–8 | 100 | Blanc translucide | - | |
4.78 € 2.63 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2.6 | 4 | 0.7 | 8 | 3–8 | 5 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | ||
5.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2.6 | 4 | 0.7 | 8 | 3–8 | 10 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | |
21.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2.6 | 4 | 0.7 | 8 | 3–8 | 50 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | |
35.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 2.6 | 4 | 0.7 | 8 | 3–8 | 100 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | |
3.87 € | 2 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | 5.4 | 0.7 | 8 | 5–12 | 5 | Blanc translucide | - | |
5.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 5.4 | 0.7 | 8 | 5–12 | 10 | Blanc translucide | - | |
21.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | 5.4 | 0.7 | 8 | 5–12 | 50 | Blanc translucide | - | |
31.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | 4 | 5.4 | 0.7 | 8 | 5–12 | 100 | Blanc translucide | - | |
5.31 € 2.81 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 5.4 | 0.7 | 8 | 5–12 | 5 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | ||
5.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | 5.4 | 0.7 | 8 | 5–12 | 10 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | |
24.58 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | 5.4 | 0.7 | 8 | 5–12 | 50 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | |
41.50 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4 | 5.4 | 0.7 | 8 | 5–12 | 100 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | |
8.51 € 3.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 7.4 | 0.7 | 10 | 7 à 18 | 5 | Blanc translucide | - | |
6.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 6 | 7.4 | 0.7 | 10 | 7 à 18 | 10 | Blanc translucide | - | |
25.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | 7.4 | 0.7 | 10 | 7 à 18 | 50 | Blanc translucide | - | |
40.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | 7.4 | 0.7 | 10 | 7 à 18 | 100 | Blanc translucide | - | |
5.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | 7.4 | 0.7 | 10 | 7 à 18 | 5 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | |
7.48 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | 7.4 | 0.7 | 10 | 7 à 18 | 10 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | |
33.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | 7.4 | 0.7 | 10 | 7 à 18 | 50 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | |
4.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | 9.4 | 0.7 | 12 | 9 à 25 | 5 | Blanc translucide | - | |
5.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | 9.4 | 0.7 | 12 | 9 à 25 | 10 | Blanc translucide | - | |
28.12 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 8 | 9.4 | 0.7 | 12 | 9 à 25 | 50 | Blanc translucide | - | |
5.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 9 | 10.6 | 0.8 | 12 | 10–28 | 5 | Blanc translucide | - | |
7.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 9 | 10.6 | 0.8 | 12 | 10–28 | 10 | Blanc translucide | - | |
26.80 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 9 | 10.6 | 0.8 | 12 | 10–28 | 50 | Blanc translucide | - | |
5.77 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 9 | 10.6 | 0.8 | 12 | 10–28 | 5 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | |
11.95 € 5.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9 | 10.6 | 0.8 | 12 | 10–28 | 10 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | |
36.28 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 9 | 10.6 | 0.8 | 12 | 10–28 | 50 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | |
6.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | 11.6 | 0.8 | 12 | 11 à 30 | 5 | Blanc translucide | - | |
9.84 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | 11.6 | 0.8 | 12 | 11 à 30 | 10 | Blanc translucide | - | |
41.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | 11.6 | 0.8 | 12 | 11 à 30 | 50 | Blanc translucide | - | |
8.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | 11.6 | 0.8 | 12 | 11 à 30 | 5 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | |
11.40 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | 11.6 | 0.8 | 12 | 11 à 30 | 10 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | |
43.70 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 10 | 11.6 | 0.8 | 12 | 11 à 30 | 50 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | |
13.57 € 4.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 14 | 1 | 15 | 13 à 36 | 5 | Blanc translucide | - | |
11.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | 14 | 1 | 15 | 13 à 36 | 10 | Blanc translucide | - | |
41.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | 14 | 1 | 15 | 13 à 36 | 50 | Blanc translucide | - | |
8.94 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | 14 | 1 | 15 | 13 à 36 | 5 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | |
12.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | 14 | 1 | 15 | 13 à 36 | 10 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | |
57.59 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | 14 | 1 | 15 | 13 à 36 | 50 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | |
8.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 17.4 | 1.2 | 16 | 16 à 45 | 5 | Blanc translucide | - | |
20.06 € 6.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 17.4 | 1.2 | 16 | 16 à 45 | 10 | Blanc translucide | - | |
61.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | 17.4 | 1.2 | 16 | 16 à 45 | 50 | Blanc translucide | - | |
9.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | 17.4 | 1.2 | 16 | 16 à 45 | 5 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | |
13.63 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | 17.4 | 1.2 | 16 | 16 à 45 | 10 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | |
70.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 15 | 17.4 | 1.2 | 16 | 16 à 45 | 50 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | |
14.71 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | 22.8 | 1.4 | 20 | 21 à 60 | 5 | Blanc translucide | - | |
21.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | 22.8 | 1.4 | 20 | 21 à 60 | 10 | Blanc translucide | - | |
48.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | 22.8 | 1.4 | 20 | 21 à 60 | 25 | Blanc translucide | - | |
16.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | 22.8 | 1.4 | 20 | 21 à 60 | 5 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | |
23.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | 22.8 | 1.4 | 20 | 21 à 60 | 10 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | |
57.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 20 | 22.8 | 1.4 | 20 | 21 à 60 | 25 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | |
18.46 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | 27.8 | 1.4 | 25 | 26 à 75 | 5 | Blanc translucide | - | |
26.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | 27.8 | 1.4 | 25 | 26 à 75 | 10 | Blanc translucide | - | |
21.27 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | 27.8 | 1.4 | 25 | 26 à 75 | 5 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. | |
30.16 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | 27.8 | 1.4 | 25 | 26 à 75 | 10 | Noir | Ce type présente une excellente résistance aux intempéries et peut être utilisé en extérieur pendant de longues périodes. |
Loading...
Matériau | Polyéthylène |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Épaisseur(mm)
Pas(mm)
Diamètre de faisceau de fil conforme(mm)
Longueur(m)
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles