Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
JL10-8A18-10SE-EB
Référence pièce
|
---|
JL10-8A18-10SE-EB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Application | Allowable Current (A) | Wire connection method | Connection direction | Type de connecteur | Configuration des contacts (Taille du contact * Nombre d' Électrodes) | Taille de fil applicable (mm2) | Fonctionnement étanche à l'eau | Taille d'enveloppe | Flasque de fermeture | Méthode de connexion | Remarque | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | Partenaire d'accouplement 8 | Partenaire d'accouplement 9 | Partenaire d'accouplement 10 | Partenaire d'accouplement 11 | Partenaire d'accouplement 12 | Partenaire d'accouplement 13 | Partenaire d'accouplement 14 | Partenaire d'accouplement 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.75 € | 1 | 5 jours | 10 | Female | Connexion de câble | 23 | Type soudé | Angle | Fiche d'angle | #12*4 | 3.5 | Étanche lors de l'accouplement | 18 | Avec cloche d'extrémité standard | Raccord à montage rapide | La direction de tirage du câble du bouchon d’anglle est moletée à 45° et le bouchon est conçu avec un profil discret et une petite taille, permettant de tirer dans l'une des huit directions. Veuillez consulter le catalogue pour le serre-câbles disponible (vendu séparément). | JL10-2E18-10PE [Douille de support de montage de plaque] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rond | Connector series initials | J/K/L | J·K·L | JL10 |
---|---|---|---|---|---|
Number Of Cores | 4 | Allowable Voltage(V) | CA500 | Protection function (environmentally resistant) | IP67 |
Representative Standard | UL / TUV | Tension de résistance(Vacr.m.s. 1 minute) | 2000 | Position de rotation de l’insert(°C) | 0 |
Couleur de la coque | Couleur d'interférence type noir | Contact en contact avec la finition de la pièce | Alliage de cuivre | Remarques spéciales | Le courant admissible est le courant nominal pour un simple noyau. La tension admissible indique la tension nominale avec un niveau de pollution de 2 et une catégorie de surtension de II. |
Vous vous trouvez sur la page de Série JL10, le numéro d'article est le suivant: JL10-8A18-10SE-EB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JL10-8A18-10SE-EB.
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Application
Allowable Current(A)
Wire connection method
Connection direction
Type de connecteur
Configuration des contacts (Taille du contact * Nombre d' Électrodes)
Taille de fil applicable(mm2)
Fonctionnement étanche à l'eau
Taille d'enveloppe
Flasque de fermeture
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
JL10-2E22-22PE |
JL10-6A18-10SE |
JL10-6A18-10SE-EB |
JL10-6A22-22SE |
JL10-6A22-22SE-EB |
JL10-8A22-22SE-EB |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Application | Allowable Current (A) | Wire connection method | Connection direction | Type de connecteur | Configuration des contacts (Taille du contact * Nombre d' Électrodes) | Taille de fil applicable (mm2) | Fonctionnement étanche à l'eau | Taille d'enveloppe | Flasque de fermeture | Méthode de connexion | Remarque | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | Partenaire d'accouplement 8 | Partenaire d'accouplement 9 | Partenaire d'accouplement 10 | Partenaire d'accouplement 11 | Partenaire d'accouplement 12 | Partenaire d'accouplement 13 | Partenaire d'accouplement 14 | Partenaire d'accouplement 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.19 € | 1 | 5 jours | 10 | Male | Montage sur panneau | 46 | [Autre] Compression / soudure | Droit | Prise sur support de montage de plaque | #8*4 | 10 | Étanchéité de l'unité | 22 | - | Pour un accouplement par simple contact/ vis | La douille JL10 est un connecteur capable à la fois de réaliser un montage rapide et un accouplement à vis, elle est compatible avec les connecteurs MS des pièces standard MIL traditionnellement utilisées et avec les bouchons de type vis à vis de l'électronique aéronautique japonaise (JL04V, N/MS et JA) . Reportez-vous au catalogue pour lesjoints plats disponible (vendus séparément). | JA06A-22-22S-J1-EB-R [Bouchon] | JA06A-22-22S-J1-R [Bouchon] | JA08A-22-22S-J1-EBH-R [Bouchon à angle droit] | JL04V-6A22-22SE-EB1-R [Bouchon droit] | JL04V-6A22-22SE-EB-R [Bouchon droit] | JL04V-6A22-22SE-R [Bouchon droit] | JL04V-8A22-22SE-EBA [Bouchon à angle droit] | JL04V-8A22-22SE-EBH-R [Bouchon à angle droit] | JL10-6A22-22SE [Bouchon droit] | JL10-6A22-22SE-EB [Bouchon droit] | JL10-6A22-22SE-EB1 [Bouchon droit] | JL10-8A22-22SE-EB [Bouchon à angle droit] | JL10-8A22-22SE-EB1 [Bouchon à angle droit] | N/MS3106B22-22S [Bouchon droit] | N/MS3106B22-22S [bouchon à angle droit] | ||
31.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Female | Connexion de câble | 23 | Type soudé | Droit | Unité de fiche | #12*4 | 3.5 | Étanche lors de l'accouplement | 18 | NA | Raccord à montage rapide | - | JL10-2E18-10PE [Douille de support de montage de plaque] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53.67 € | 1 | 5 jours | 10 | Female | Connexion de câble | 23 | Type soudé | Droit | Fiche droite | #12*4 | 3.5 | Étanche lors de l'accouplement | 18 | Avec cloche d'extrémité standard | Raccord à montage rapide | Veuillez consulter le catalogue pour le serre-câbles disponible (vendu séparément). | JL10-2E18-10PE [Douille de support de montage de plaque] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54.72 € | 1 | 5 jours | 10 | Female | Connexion de câble | 46 | Type soudé | Droit | Unité de fiche | #8*4 | 10 | Étanche lors de l'accouplement | 22 | NA | Raccord à montage rapide | - | JL10-2E22-22PE [Douille de support de montage de plaque] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
57.83 € | 1 | 5 jours | 10 | Female | Connexion de câble | 46 | Type soudé | Droit | Fiche droite | #8*4 | 10 | Étanche lors de l'accouplement | 22 | Avec cloche d'extrémité standard | Raccord à montage rapide | Veuillez consulter le catalogue pour le serre-câbles disponible (vendu séparément). | JL10-2E22-22PE [Douille de support de montage de plaque] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77.53 € | 1 | 5 jours | 10 | Female | Connexion de câble | 46 | Type soudé | Angle | Fiche d'angle | #8*4 | 10 | Étanche lors de l'accouplement | 22 | Avec cloche d'extrémité standard | Raccord à montage rapide | La direction de tirage du câble du bouchon d’anglle est moletée à 45° et le bouchon est conçu avec un profil discret et une petite taille, permettant de tirer dans l'une des huit directions. Veuillez consulter le catalogue pour le serre-câbles disponible (vendu séparément). | JL10-2E22-22PE [Douille de support de montage de plaque] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |