• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Connecteur de relais étanche type enfichable, type THB405

Connecteur de relais étanche type enfichable, type THB405

A waterproof relay connector with terminal.

[Features]
· Waterproof connector that is a set made up of a plug side (male) and socket side (female).
· Wire connection uses a screw makes the operation easy to perform.
· Number of terminal electrodes: 6P.
· For safety purposes place the connector so that the primary side (socket side) is female and the secondary side (plug side) is male.
· The color of the terminal block may vary at the manufacturer's discretion.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

THB405-6P

Référence pièce
THB405-6P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSConnector series initials

32.45 €

3 jours 10S· T· U

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond S· T· U THB405 Applicable pin/contact Autre
Number Of Cores 6 Application Connexion de câble Allowable Current(A) 16
Allowable Voltage(V) AC400 Wire connection method Fixation avec vis Connection direction Droit
Protection function (environmentally resistant) Disponible Representative Standard CE Nom du produit Connecteur de relais étanche type enfichable
Forme externe de câble conforme (φ)(mm) 7 à 13.5 Bornier 6P Niveau de protection IP68

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur de relais étanche type enfichable, type THB405, le numéro d'article est le suivant: THB405-6P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article THB405-6P.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique