Câble de commande CF5 pour chaîne porte-câbles

Câble de commande CF5 pour chaîne porte-câbles
Features
● Supports high loads
● PVC jacketing
● Oil resistant
● Flame retardant

Application
● For indoor use. Can also be used outdoors in environments at temperatures above 5°C
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 100 m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, packaging machinery, applications requiring fast movements, and indoor cranes, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CF5.02.36-0.25SQ-36-1
CF5.02.36-0.25SQ-36-2
CF5.02.36-0.25SQ-36-3
CF5.02.36-0.25SQ-36-4
CF5.02.36-0.25SQ-36-5
CF5.02.36-0.25SQ-36-6
CF5.02.36-0.25SQ-36-7
CF5.02.36-0.25SQ-36-8
CF5.02.36-0.25SQ-36-9
CF5.02.36-0.25SQ-36-10
CF5.02.36-0.25SQ-36-11
CF5.02.36-0.25SQ-36-12
CF5.02.36-0.25SQ-36-13
CF5.02.36-0.25SQ-36-14
CF5.02.36-0.25SQ-36-15
CF5.02.36-0.25SQ-36-16
CF5.02.36-0.25SQ-36-17
CF5.02.36-0.25SQ-36-18
CF5.02.36-0.25SQ-36-19
CF5.02.36-0.25SQ-36-20
CF5.02.36-0.25SQ-36-21
CF5.02.36-0.25SQ-36-22
CF5.02.36-0.25SQ-36-23
CF5.02.36-0.25SQ-36-24
CF5.02.36-0.25SQ-36-25
CF5.02.36-0.25SQ-36-26
CF5.02.36-0.25SQ-36-27
CF5.02.36-0.25SQ-36-28
CF5.02.36-0.25SQ-36-29
CF5.02.36-0.25SQ-36-30
CF5.02.36-0.25SQ-36-31
CF5.02.36-0.25SQ-36-32
CF5.02.36-0.25SQ-36-33
CF5.02.36-0.25SQ-36-34
CF5.02.36-0.25SQ-36-35
CF5.02.36-0.25SQ-36-36
CF5.02.36-0.25SQ-36-37
CF5.02.36-0.25SQ-36-38
CF5.02.36-0.25SQ-36-39
CF5.02.36-0.25SQ-36-40
CF5.02.36-0.25SQ-36-41
CF5.02.36-0.25SQ-36-42
CF5.02.36-0.25SQ-36-43
CF5.02.36-0.25SQ-36-44
CF5.02.36-0.25SQ-36-45
CF5.02.36-0.25SQ-36-46
CF5.02.36-0.25SQ-36-47
CF5.02.36-0.25SQ-36-48
CF5.02.36-0.25SQ-36-49
CF5.02.36-0.25SQ-36-50
CF5.02.36-0.25SQ-36-51
CF5.02.36-0.25SQ-36-52
CF5.02.36-0.25SQ-36-53
CF5.02.36-0.25SQ-36-54
CF5.02.36-0.25SQ-36-55
CF5.02.36-0.25SQ-36-56
CF5.02.36-0.25SQ-36-57
CF5.02.36-0.25SQ-36-58
CF5.02.36-0.25SQ-36-59
CF5.02.36-0.25SQ-36-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(m)
Section transversale du conducteur
(mm2)
Nombre d'âmes
(âme)
Diamètre extérieur de finition
(mm)
Câble de terre Matériaux du corps d'isolation Rayon de courbure minimal en fonctionnement (course : inférieure à 10m)
(mm)
Rayon de pliage minimal en fonctionnement (course : supérieure à 10m)
(mm)
Rayon de pliage minimal en position fixe
(mm)
Résistance du conducteur
(Ω/km)
Valeur de courant admissible de référence (30°C)
(A)

14.95 €

1 5 jours 1010.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

29.91 €

1 5 jours 1020.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

44.89 €

1 5 jours 1030.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

59.85 €

1 5 jours 1040.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

74.80 €

1 5 jours 1050.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

89.75 €

1 5 jours 1060.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

104.71 €

1 5 jours 1070.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

119.69 €

1 5 jours 1080.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

134.65 €

1 5 jours 1090.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

149.60 €

1 5 jours 10100.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

164.55 €

1 5 jours 10110.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

179.51 €

1 5 jours 10120.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

194.49 €

1 5 jours 10130.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

209.45 €

1 5 jours 10140.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

224.40 €

1 5 jours 10150.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

239.35 €

1 5 jours 10160.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

254.31 €

1 5 jours 10170.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

269.29 €

1 5 jours 10180.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

284.25 €

1 5 jours 10190.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

299.20 €

1 5 jours 10200.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

314.15 €

1 5 jours 10210.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

329.11 €

1 5 jours 10220.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

344.09 €

1 5 jours 10230.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

359.05 €

1 5 jours 10240.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

374.00 €

1 5 jours 10250.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

388.95 €

1 5 jours 10260.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

403.91 €

1 5 jours 10270.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

418.89 €

1 5 jours 10280.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

433.85 €

1 5 jours 10290.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

448.80 €

1 5 jours 10300.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

463.75 €

1 5 jours 10310.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

478.71 €

1 5 jours 10320.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

493.69 €

1 5 jours 10330.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

508.65 €

1 5 jours 10340.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

523.60 €

1 5 jours 10350.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

538.55 €

1 5 jours 10360.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

553.51 €

1 5 jours 10370.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

568.49 €

1 5 jours 10380.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

583.45 €

1 5 jours 10390.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

598.40 €

1 5 jours 10400.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

613.35 €

1 5 jours 10410.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

628.31 €

1 5 jours 10420.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

643.29 €

1 5 jours 10430.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

658.25 €

1 5 jours 10440.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

673.20 €

1 5 jours 10450.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

688.15 €

1 5 jours 10460.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

703.11 €

1 5 jours 10470.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

718.09 €

1 5 jours 10480.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

733.05 €

1 5 jours 10490.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

748.00 €

1 5 jours 10500.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

762.95 €

1 5 jours 10510.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

777.91 €

1 5 jours 10520.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

792.89 €

1 5 jours 10530.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

807.85 €

1 5 jours 10540.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

822.80 €

1 5 jours 10550.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

837.75 €

1 5 jours 10560.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

852.71 €

1 5 jours 10570.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

867.69 €

1 5 jours 10580.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

882.65 €

1 5 jours 10590.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

897.60 €

1 5 jours 10600.253615[N/A] N/A[Autre] Adjuvant PP102112.560791.4

Loading...

Informations de base

Tension nominale 300/500V Blindage N/A Propriétés Résistance à l'huile
Norme représentative UL / CE / CSA (c-UL) Couleur de la gaine (revêtement extérieur) Vert Matériau de la gaine (revêtement extérieur) Adjuvant PVC à faible adhésivité
Vitesse de fonctionnement maximale en portée libre(m/s) 10 Vitesse de fonctionnement maximale en glissement(m/s) 5 Accélération maximale(m/s2) 80
Course Jusqu'à 100m Torsion(° (1m)) ±90 Autres normes ISO classe 2 (IPA) : Compatible avec salle blanche / CEI : Norme italienne / NFPA 79-2012 : Utilisation de câble UL (AWM) autorisée
Autres propriétés du câble Ignifuge et sans silicone Remarque 1 Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

Assistance technique