Câble de commande CF9 pour chaîne porte-câbles (Numéros de référence)

Câble de commande CF9 pour chaîne porte-câbles
Features
● Supports high loads
● TPE jacketing
● Oil, bio-oil resistance, and coolant resistant
● UV resistant
● PVC-free, halogen-free
● Excellent flexibility even at low temperatures
● Resistant to hydrolysis and microbial degradation

Application
● Can be used indoors and out
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 400m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, applications requiring fast movements, cleanrooms, semiconductor conveying devices, outdoor cranes, and applications for low temperatures, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CF9.02.06-0.25SQ-6-50

Référence pièce
CF9.02.06-0.25SQ-6-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(m)
Section transversale du conducteur
(mm2)
Nombre d'âmes
(âme)
Diamètre extérieur de finition
(mm)
Tension nominale Câble de terre Rayon de pliage minimal en fonctionnement
(mm)
Rayon de pliage minimal en position fixe
(mm)
Résistance du conducteur
(Ω/km)
Valeur de courant admissible de référence (30°C)
(A)

287.69 €

1 5 jours 10500.2565.5[300V] 300/500V[N/A] N/A27.516.5793.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blindage N/A Propriétés Résistance à l'huile / Résistant aux intempéries Norme représentative CE
Couleur de la gaine (revêtement extérieur) Bleu foncé Matériau de la gaine (revêtement extérieur) Adjuvant TPE à faible adhésivité Matériaux du corps d'isolation Adjuvant TPE
Vitesse de fonctionnement maximale en portée libre(m/s) 10 Vitesse de fonctionnement maximale en glissement(m/s) 6 Accélération maximale(m/s2) 100
Course Jusqu'à 400m Torsion(° (1m)) ±90 Autres normes ISO classe 1 (IPA) : compatible avec salle blanche
Autres propriétés du câble Sans silicone, sans halogène Remarque 1 Tension nominale : Uo/U (V) Uo= tension entre le conducteur et la terre, U = tension entre les conducteurs

Vous vous trouvez sur la page de Câble de commande CF9 pour chaîne porte-câbles, le numéro d'article est le suivant: CF9.02.06-0.25SQ-6-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CF9.02.06-0.25SQ-6-50.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CF9.02.02-0.25SQ-2-11
CF9.02.02-0.25SQ-2-12
CF9.02.02-0.25SQ-2-13
CF9.02.06-0.25SQ-6-51
CF9.02.06-0.25SQ-6-52
CF9.02.06-0.25SQ-6-53
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(m)
Section transversale du conducteur
(mm2)
Nombre d'âmes
(âme)
Diamètre extérieur de finition
(mm)
Tension nominale Câble de terre Rayon de pliage minimal en fonctionnement
(mm)
Rayon de pliage minimal en position fixe
(mm)
Résistance du conducteur
(Ω/km)
Valeur de courant admissible de référence (30°C)
(A)

34.25 €

1 5 jours 10110.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

37.35 €

1 5 jours 10120.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

40.46 €

1 5 jours 10130.2524.5[300V] 300/500V[N/A] N/A22.513.5795

293.45 €

1 5 jours 10510.2565.5[300V] 300/500V[N/A] N/A27.516.5793.2

299.20 €

1 5 jours 10520.2565.5[300V] 300/500V[N/A] N/A27.516.5793.2

304.95 €

1 5 jours 10530.2565.5[300V] 300/500V[N/A] N/A27.516.5793.2

Assistance technique